Design originale ELESA
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Fissaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | B | f ±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | b1 | d | d3 | d4 | h3 | h4 | d6 | C [Nm] # | g |
|---|
| 427111-C9 | CFT.40 EH-4-C9 | 39.5 | 38 | 25 | 25 | 13 | 9 | 17.5 | 3 | 4.5 | - | 4 | - | 7 | 2 | 11 |
| 427112-C9 | CFT.40 SH-4-C9 | 39.5 | 38 | 25 | 25 | 13 | 9 | 17.5 | 3 | 4.5 | 8.5 | - | 4.5 | - | 2 | 11 |
| 427131-C9 | CFT.49 EH-5-C9 | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 5.5 | - | 5 | - | 8.5 | 2 | 24 |
| 427132-C9 | CFT.49 SH-5-C9 | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 5.5 | 10.5 | - | 5 | - | 2 | 24 |
| 427133-C9 * | CFT.49 EH-6-C9 * | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 6.5 | - | 5 | - | 10 | 2 | 24 |
| 427151-C9 | CFT.65 EH-6-C9 | 65 | 63 | 40 | 40 | 21.5 | 15 | 29 | 5 | 6.5 | - | 7 | - | 10 | 2 | 50 |
| 427152-C9 | CFT.65 SH-6-C9 | 65 | 63 | 40 | 40 | 21.5 | 15 | 29 | 5 | 6.5 | 12.5 | - | 7.5 | - | 2 | 50 |
* Nel caso di montaggio con vite a testa cilindrica, usare vite a testa ribassata.# Coppia consigliata viti di fissaggio.
| Test di resistenza | SOLLECITAZIONE ASSIALE | SOLLECITAZIONE RADIALE | SOLLECITAZIONE A 90° |
|---|
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
|---|
| CFT.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFT.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFT.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Calottine copriviti
Tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura lucida, montaggio a scatto.
Esecuzioni standard
- CFT-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFT-EH: fori passanti con sede esagonale per viti a testa cilindrica, dadi o viti a testa esagonale. Inserendo nell' apposita sede dadi o viti a testa esagonale si ottiene una cerniera con boccola o con prigioniero.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 200° (-20° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le
Linee Guida.
Esecuzioni speciali a richiesta
Calottine copriviti in diversi colori RAL.