INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d h9 | d1 | D | L | l | l1 min. | l2 | l3 min. | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.37381 | GN 717-4-M6-C-NI | 4 | M6 | 12 | 17 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 12 | - |
| GN.37382 | GN 717-5-M8-C-NI | 5 | M8 | 16 | 22.5 | 16 | 5 | 9.5 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | - |
| GN.37383 | GN 717-6-M10-C-NI | 6 | M10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 10.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | - |
| GN.37384 | GN 717-8-M12-C-NI | 8 | M12 | 21 | 31.5 | 24 | 8 | 13.5 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | - |
| GN.37411 | GN 717-4-M6-CK-NI | 4 | M6 | 12 | 17 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 12 | - |
| GN.37412 | GN 717-5-M8-CK-NI | 5 | M8 | 16 | 22.5 | 16 | 5 | 9.5 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | - |
| GN.37413 | GN 717-6-M10-CK-NI | 6 | M10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 10.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | - |
| GN.37414 | GN 717-8-M12-CK-NI | 8 | M12 | 21 | 31.5 | 24 | 8 | 13.5 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | - |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Controdado
Acciaio INOX.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 717-C-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 717-CK-NI: con manopola, con controdado.