Design originale ELESA

Linea Ergostyle® by ELESA
Concepiti per una vasta serie di applicazioni caratteristiche di nuovi segmenti di mercato, gli elementi Ergostyle® sono destinati alle attrezzature ospedaliere e medicali, alla strumentazione scientifica e alle dotazioni di laboratorio, all’arredamento per ufficio, alle attrezzature per lo sport e il tempo libero e, più in generale, dove la caratterizzazione estetica e funzionale del prodotto è determinante per il successo sul mercato.
Aspetto fondamentale di questi elementi, oltre ad una corretta ergonomia, è quello di contribuire ad accrescere la qualità ed il valore delle attrezzature alle quali sono destinati, integrandosi completamente nel suo design.
Tutti gli elementi della linea Ergostyle® si distinguono per un marchio costituito da cinque piccoli punti.
Essi rappresentano in codice le cinque lettere del nome ELESA, una firma che non vuole quasi apparire per non interferire con l’immagine commerciale del prodotto cui è destinato l’elemento.
Cercateli sempre:
sono un piccolo e discreto contrassegno per un mondo di differenza
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Ergostyle | Dimensioni principali | Foro montaggio | N. denti | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | R | L | D | H | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d 6H | h | z | g |
|---|
| 236902 | ERS.44 A-M4 | 44 | 52 | 15.5 | 36 | 29 | 9 | 28 | 12 | 11 | M4 | 10 | 18 | 14 |
| 236903 | ERS.44 A-M5 | 44 | 52 | 15.5 | 36 | 29 | 9 | 28 | 12 | 11 | M5 | 10 | 18 | 13 |
| 236904 | ERS.44 A-M6 | 44 | 52 | 15.5 | 36 | 29 | 9 | 28 | 12 | 11 | M6 | 10 | 18 | 12 |
| 236913 | ERS.63 A-M6 | 63 | 73.5 | 19 | 48 | 37 | 12 | 37 | 15 | 13.5 | M6 | 13 | 20 | 25 |
| 236914 | ERS.63 A-M8 | 63 | 73.5 | 19 | 48 | 37 | 12 | 37 | 15 | 13.5 | M8 | 13 | 20 | 24 |
| 236935 | ERS.63 B-M8 | 63 | 73.5 | 19 | 48 | 37 | 12 | 37 | 15 | 13.5 | M8 | 13 | 20 | 24 |
Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Scritta rossa "PUSH" tampografata sulla leva (evitare il contatto con solventi, alcol o detergenti contenenti alcol).
Colore
Grigio-nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Elemento di serraggio in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l’avvitamento iniziale. Vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
- ERS-A: boccola acciaio brunito, foro cieco filettato.
- ERS-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro e per evitare che urti accidentali possano compromettere il serraggio.
Resistenza a fatica
Le maniglie a ripresa sono normalmente utilizzate per manovre di serraggio ripetitive, a volte, con frequenza molto elevata.
Assume quindi particolare importanza la resistenza a fatica (cioè la resistenza a cicli di serraggio ripetuti) dell'insieme della maniglia e, in particolare, dell'innesto dentato tramite il quale lo sforzo di serraggio applicato alla leva viene trasmesso all'elemento filettato (boccola o prigioniero).
Infatti, da numerose prove di laboratorio effettuate con un'apposita apparecchiatura in grado di simulare le condizioni di impiego più gravose, la maniglia a ripresa ERS. resiste senza manifestare cedimenti.
Il particolare tecnopolimero rinforzato fibra vetro permette alle maniglie a ripresa ELESA di garantire valori di resistenza a fatica sensibilmente superiori a quelli che si verificano in condizioni normali di impiego.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio, premere sulla leva per innestare la dentatura e ruotare la leva. Al rilascio, la molla disimpegna la dentatura e la maniglia ritorna nella posizione di riposo (folle).
In caso di urti accidentali, la leva ruota liberamente senza compromettere il serraggio garantendo così all'operatore la possibilità di manovrare in sicurezza.