INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Clayton | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso | Indicatori abbinabili |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d2 | d3 | d5 | f | f1 | h1 | l1 | l2 | l3 | l4 | R | d H7 | h | g |
|---|
| CE.30251 | VHT.85-GXX1 A-10 | 85 | 51 | 24 | 18 | 58 | - | M5 | - | 6 | 15.5 | - | 18 | - | - | 10 | 17 | 110 | GA01 - GA11 |
| CE.30351 | VHT.110-GXX2 A-12 | 110 | 58 | 28 | 22 | 77 | - | M5 | - | 6 | 20 | - | 18 | - | - | 12 | 22 | 180 | GA02 - GA12 - GW12 |
| Elesa-Clayton | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso | Indicatori abbinabili |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d2 | d3 | d5 | f | f1 | h1 | l1 | l2 | l3 | l4 | R | dH7 | h | g |
|---|
| CE.30255 | VHT.85-GXX1-SST-10 | 85 | 51 | 24 | 18 | 58 | - | M5 | - | 6 | 15.5 | - | 18 | - | - | 10 | 17 | 110 | GA01 - GA11 |
| CE.30355 | VHT.110-GXX2-SST-12 | 110 | 58 | 28 | 22 | 77 | - | M5 | - | 6 | 20 | - | 18 | - | - | 12 | 22 | 180 | GA02 - GA12 - GW12 |
| Elesa-Clayton | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso | Indicatori abbinabili |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d2 | d3 | d5 | f | f1 | h1 | l1 | l2 | l3 | l4 | R | dH7 | h | g |
|---|
| CE.30252 | VHT.85-PXX1 A-10 | 85 | 55 | 18 | - | 58 | 6 | M5 | M4 | 5 | 18.5 | 10.5 | 18 | 14.5 | 19 | 10 | 20.5 | 130 | PA01 - PA11 |
| CE.30352 | VHT.110-PXX2 A-12 | 110 | 58 | 30 | - | 77 | 6 | M5 | M4 | 6 | 20 | 12 | 18 | 13.1 | 28.5 | 12 | 22 | 290 | PA02 - PA12 - PW12 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Boccola foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.
- VHT-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
Boccola in acciaio brunito.
- VHT-GXX-SST: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
Boccola in acciaio INOX AISI 303.
- VHT-PXX: per indicatori con movimento a reazione fissa.
Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.
Boccola in acciaio brunito.
Accessori su richiesta
Calotta di chiusura
CP-XX. quando non è richiesto l'indicatore.
Caratteristiche e applicazioni
Il design privo di cavità impedisce il deposito di residui antigienici. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.
Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)
Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.
Vedi anche "Istruzioni di montaggio per indicatori con movimento a reazione gravitazionale
tipo G o movimento a reazione fissa
tipo P".

Esempio di applicazione con indicatore GA02