INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Dimensioni camma | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d | d1 | l2 | l | D1 | d2 | h2 | l1 | g |
|---|
| 68325 | VCK.50-46-D-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 165 |
| 68326 | VCK.50-46-S-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 165 |
| 68335 | VCK.50-46+G-D-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 190 |
| 68336 | VCK.50-46+G-S-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 190 |
| 68425 | VCK.60-46-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 185 |
| 68426 | VCK.60-46-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 185 |
| 68435 | VCK.60-46+G-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68436 | VCK.60-46+G-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68465 | VCK.60-64-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68466 | VCK.60-64-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68475 | VCK.60-64+G-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 235 |
| 68476 | VCK.60-64+G-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 235 |
Volantino
Duroplasto a base fenolica (PF) colore nero finitura lucida.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
-
VCK-SST (per portelli con spessore S > 5 mm):
- prigioniero liscio in acciaio INOX AISI 303;
- camma di chiusura a profi lo elicoidale in acciaio INOX sinterizzato AISI 316L con semiforo di spinatura;
- spina elastica Ø3x20 mm in acciaio INOX AISI 303;
- molla di compensazione spessore portello in acciaio INOX AISI 302;
- apertura destra (D) o sinistra (S).
-
VCK+G-SST (per portelli con spessore S ≤ 5 mm): idem come sopra ma completa di gruppo bussola, ghiera e rosetta elastica piana DIN 6798 in acciaio INOX AISI 303.
- apertura destra (D) o sinistra (S).
Istruzioni di montaggio
Istruzioni di montaggio
1. Selezionare il volantino avente la lunghezza del prigioniero (l) che soddisfi le condizioni della tabella qui sotto.
2. Praticare nel portello un foro di montaggio cilindrico seguendo le indicazioni riportate nella tabella.
3. Eseguire il foro di spinatura nel prigioniero a distanza f dalla battuta del prigioniero sul volantino seguendo le indicazioni riportate nella tabella.
4. Inserire il prigioniero nel foro praticato sul portello e assemblare gli altri componenti.
Le chiusure a camma VCK. sono forniti non assiemati.
Caratteristiche e applicazioni
L'acciaio INOX, grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, permette l'applicazione di questi volantini di chiusura su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.