VCK-SST
Volantini di chiusura portelli
VCK-SST - Volantini di chiusura portelli
RoHS status
VCK-SST - Volantini di chiusura portelli
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliDimensioni cammaPeso
CodiceDescrizioneDLdd1l2lD1d2h2l1g
68325VCK.50-46-D-SST50331225144645201512165
68326VCK.50-46-S-SST50331225144645201512165
68335VCK.50-46+G-D-SST50331225144645201512190
68336VCK.50-46+G-S-SST50331225144645201512190
68425VCK.60-46-D-SST60371227174645201512185
68426VCK.60-46-S-SST60371227174645201512185
68435VCK.60-46+G-D-SST60371227174645201512210
68436VCK.60-46+G-S-SST60371227174645201512210
68465VCK.60-64-D-SST60371227176445201512210
68466VCK.60-64-S-SST60371227176445201512210
68475VCK.60-64+G-D-SST60371227176445201512235
68476VCK.60-64+G-S-SST60371227176445201512235
Volantino
Duroplasto a base fenolica (PF) colore nero finitura lucida.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- VCK-SST (per portelli con spessore S > 5 mm):
- prigioniero liscio in acciaio INOX AISI 303;
- camma di chiusura a profi lo elicoidale in acciaio INOX sinterizzato AISI 316L con semiforo di spinatura;
- spina elastica Ø3x20 mm in acciaio INOX AISI 303;
- molla di compensazione spessore portello in acciaio INOX AISI 302;
- apertura destra (D) o sinistra (S).
- VCK+G-SST (per portelli con spessore S ≤ 5 mm): idem come sopra ma completa di gruppo bussola, ghiera e rosetta elastica piana DIN 6798 in acciaio INOX AISI 303.
- apertura destra (D) o sinistra (S).

Istruzioni di montaggio
Istruzioni di montaggio
1. Selezionare il volantino avente la lunghezza del prigioniero (l) che soddisfi le condizioni della tabella qui sotto.
2. Praticare nel portello un foro di montaggio cilindrico seguendo le indicazioni riportate nella tabella.
3. Eseguire il foro di spinatura nel prigioniero a distanza f dalla battuta del prigioniero sul volantino seguendo le indicazioni riportate nella tabella.
4. Inserire il prigioniero nel foro praticato sul portello e assemblare gli altri componenti.
Le chiusure a camma VCK. sono forniti non assiemati.

Caratteristiche e applicazioni
L'acciaio INOX, grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, permette l'applicazione di questi volantini di chiusura su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.

Volantini di chiusura portelli
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD