INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
Tubo
Acciaio INOX AISI 304, superficie finemente rettificata.
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro, colore nero RAL 9005, finitura semi-mat.
Montaggio
Fori passanti per viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle in acciaio INOX, comprese nella fornitura.
Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)
- Lunghezze diverse.
- Esecuzioni con supporto centrale, completo di vite a testa esagonale, dado e rondelle in acciato INOX, fornito già montato.
Caratteristiche e applicazioni
L'acciaio INOX, grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, permette l'applicazione di queste maniglie su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.