MRX-SST
Maniglie a ripresa
MRX-SST - Maniglie a ripresa
RoHS status
MRX-SST - Maniglie a ripresa
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliForo montaggioN. dentiPeso
CodiceDescrizioneRLDHH1h1h2h3d1d 6Hhzg
141185MRX.40-SST-M54250183235.52961412M561814
141191MRX.40-SST-M64250183235.52961412M6101812
141423MRX.63-SST-M66373234346.53781715M6122024
141425MRX.63-SST-M86373234346.53781715M8132022
142155MRX.80-SST-M88092285458.547102219M8132444
142161MRX.80-SST-M108092285458.547102219M10172442
142561MRX.100-SST-M12100114336569.554122525M12202875
Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura mat.

Pulsante di ripresa
Tecnopolimero, colore nero, finitura mat.

Esecuzione standard
Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
Boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.

Esecuzioni speciali a richiesta
Corpo leva in arancio RAL 2004, grigio RAL 7031.

Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.

Resistenza a fatica
Le maniglie a ripresa sono normalmente utilizzate per manovre di serraggio ripetitive a volte con frequenza molto elevata.
Assume quindi particolare importanza la resistenza a fatica (cioè la resistenza a cicli di serraggio ripetuti) dell’insieme della maniglia e, in particolare, dell’innesto dentato tramite il quale lo sforzo di serraggio applicato alla leva viene trasmesso all’elemento filettato (boccola o prigioniero).
Infatti, da numerose prove di laboratorio effettuate con un’apposita apparecchiatura in grado di simulare le condizioni di impiego più gravose, risulta, ad esempio, che la maniglia a ripresa MRX.80 S-INOX resiste senza manifestare cedimenti ad oltre 100.000 cicli di serraggio, sotto l’azione di una forza applicata di 490 N (vedi grafico).
Il particolare tecnopolimero rinforzato fibra vetro permette alle maniglie a ripresa ELESA di garantire valori di resistenza a fatica sensibilmente superiori a quelli che si verificano in condizioni normali di impiego.

Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Maniglie a ripresa
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD