Esecuzioni speciali a richiesta
Corpo leva in arancio RAL 2004, grigio RAL 7031.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.
Resistenza a fatica
Le maniglie a ripresa sono normalmente utilizzate per manovre di serraggio ripetitive a volte con frequenza molto elevata.
Assume quindi particolare importanza la resistenza a fatica (cioè la resistenza a cicli di serraggio ripetuti) dell’insieme della maniglia e, in particolare, dell’innesto dentato tramite il quale lo sforzo di serraggio applicato alla leva viene trasmesso all’elemento filettato (boccola o prigioniero).
Infatti, da numerose prove di laboratorio effettuate con un’apposita apparecchiatura in grado di simulare le condizioni di impiego più gravose, risulta, ad esempio, che la maniglia a ripresa MRX.80 S-INOX resiste senza manifestare cedimenti ad oltre 100.000 cicli di serraggio, sotto l’azione di una forza applicata di 490 N (vedi grafico).
Il particolare tecnopolimero rinforzato fibra vetro permette alle maniglie a ripresa ELESA di garantire valori di resistenza a fatica sensibilmente superiori a quelli che si verificano in condizioni normali di impiego.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.