INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.F-SST | LV.F-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 331121 | LV.F-80-14-SST-M8x43 | 334121 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | M8 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 86 | 112 |
| 331125 | LV.F-80-14-SST-M8x68 | 334125 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M8 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 98 | 124 |
| 331221 | LV.F-80-14-SST-M10x43 | 334221 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | M10 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 95 | 121 |
| 331225 | LV.F-80-14-SST-M10x68 | 334225 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M10 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 108 | 134 |
| 331231 | LV.F-80-14-SST-M10x98 | 334231 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | M10 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 122 | 148 |
| 331321 | LV.F-80-14-SST-M12x43 | 334321 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | M12 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 105 | 131 |
| 331325 | LV.F-80-14-SST-M12x68 | 334325 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M12 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 123 | 149 |
| 331331 | LV.F-80-14-SST-M12x98 | 334331 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | M12 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 145 | 171 |
| 331521 | LV.F-80-14-SST-M16x68 | 334521 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M16 | 68 | 14 | 16 | 16000 | 168 | 194 |
| 331525 | LV.F-80-14-SST-M16x108 | 334525 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | 141 | 144 | 33 | M16 | 108 | 14 | 16 | 16000 | 222 | 248 |
| 331541 | LV.F-80-14-SST-M16x148 | 334541 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | 181 | 184 | 33 | M16 | 148 | 14 | 16 | 16000 | 275 | 301 |
| 331561 | LV.F-80-14-SST-M16x168 | 334561 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | 201 | 204 | 33 | M16 | 168 | 14 | 16 | 16000 | 302 | 328 |
| 331621 | LV.F-80-24-SST-M16x58 | 334621 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x58 | 80 | 101 | 104 | 43 | M16 | 58 | 24 | 24 | 18000 | 230 | 256 |
| 331625 | LV.F-80-24-SST-M16x98 | 334625 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | M16 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 282 | 308 |
| 331641 | LV.F-80-24-SST-M16x138 | 334641 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | M16 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 333 | 359 |
| 331661 | LV.F-80-24-SST-M16x158 | 334661 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | M16 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 361 | 387 |
| 331725 | LV.F-80-24-SST-M20x98 | 334725 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | M20 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 354 | 380 |
| 331741 | LV.F-80-24-SST-M20x138 | 334741 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 434 | 460 |
| 331761 | LV.F-80-24-SST-M20x158 | 334761 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | M20 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 474 | 500 |
| 331781 | LV.F-80-24-SST-M20x198 | 334781 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | M20 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 559 | 585 |
| 331825 | LV.F-80-24-SST-M24x98 | 334825 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | M24 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 454 | 480 |
| 331861 | LV.F-80-24-SST-M24x158 | 334861 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | M24 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 629 | 655 |
| 331881 | LV.F-80-24-SST-M24x198 | 334881 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | M24 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 750 | 776 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Peso con disco antiscivolo montato.

| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.F-SST | LV.F-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 332521 | LV.F-100-24-SST-M16x58 | 335521 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x58 | 100 | 101 | 104 | 43 | M16 | 58 | 24 | 24 | 25000 | 260 | 314 |
| 332525 | LV.F-100-24-SST-M16x98 | 335525 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | M16 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 312 | 366 |
| 332541 | LV.F-100-24-SST-M16x138 | 335541 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | M16 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 363 | 417 |
| 332561 | LV.F-100-24-SST-M16x158 | 335561 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | M16 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 391 | 445 |
| 332625 | LV.F-100-24-SST-M20x98 | 335625 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | M20 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 384 | 438 |
| 332641 | LV.F-100-24-SST-M20x138 | 335641 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | M20 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 464 | 518 |
| 332661 | LV.F-100-24-SST-M20x158 | 335661 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | M20 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 504 | 558 |
| 332681 | LV.F-100-24-SST-M20x198 | 335681 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | M20 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 589 | 643 |
| 332725 | LV.F-100-24-SST-M24x98 | 335725 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | M24 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 484 | 538 |
| 332761 | LV.F-100-24-SST-M24x158 | 335761 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | M24 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 659 | 713 |
| 332781 | LV.F-100-24-SST-M24x198 | 335781 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | M24 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 780 | 834 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Peso con disco antiscivolo montato.

| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.F-SST | LV.F-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 333521 | LV.F-125-24-SST-M16x58 | 336221 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x58 | 125 | 125 | 128 | 67 | M16 | 58 | 24 | 24 | 28000 | 399 | 524 |
| 333525 | LV.F-125-24-SST-M16x98 | 336225 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | M16 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 451 | 576 |
| 333541 | LV.F-125-24-SST-M16x138 | 336241 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | M16 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 502 | 627 |
| 333561 | LV.F-125-24-SST-M16x158 | 336261 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | M16 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 530 | 655 |
| 333625 | LV.F-125-24-SST-M20x98 | 336325 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | M20 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 523 | 648 |
| 333641 | LV.F-125-24-SST-M20x138 | 336341 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | M20 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 603 | 728 |
| 333661 | LV.F-125-24-SST-M20x158 | 336361 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | M20 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 643 | 768 |
| 333681 | LV.F-125-24-SST-M20x198 | 336381 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | M20 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 728 | 853 |
| 333725 | LV.F-125-24-SST-M24x98 | 336425 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | M24 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 623 | 748 |
| 333761 | LV.F-125-24-SST-M24x158 | 336461 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | M24 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 798 | 923 |
| 333781 | LV.F-125-24-SST-M24x198 | 336481 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | M24 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 919 | 1044 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Peso con disco antiscivolo montato.
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Stelo con snodo
Acciaio INOX AISI 304 filettato con esagono di regolazione.
Esecuzioni standard
-
LV.F-SST: senza disco antiscivolo.
-
LV.F-AS-SST: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi
Dischi Antiscivolo).
Fissaggio a terra
Per mezzo di due fori a 180°, forniti chiusi da un diaframma (facilmente rimovibile con un punteruolo) per impedire il deposito di antigienici residui nel caso in cui non sia utilizzato (vedi Fig.1).
Accessori a richiesta
Dado in acciaio INOX AISI 304 (vedi Dadi
NT.).
Caratteristiche e applicazioni
La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.
Ordinazione
Gli elementi di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.
Per ordinare separatamente basi e steli consultare i relativi codici delle
Basi e degli
Steli.