Design originale ELESA
INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | H2 | D1 | C | h4 | f | h1 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 28477 | IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-SST | 80 | 104 | 107 | 20 | 22 | 26 | 4 | 13 | M6 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 120° | 101 |
| 28483 | IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST | 90 | 114 | 117 | 20 | 22 | 28 | 4 | 13 | M6 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 120° | 111 |
Materiale
Impugnatura in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in acciaio INOX AISI 303, supporto base piano per il montaggio incassato in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
L'impugnatura ribaltabile di sicurezza è dotata del dispositivo di richiamo "Fold-O-matic"
® che provvede automaticamente a riportarla in posizione ripiegata non appena venga rilasciata dalla mano dell'operatore. Durante la manovra una semplice pressione in senso assiale mantiene l'impugnatura in posizione tale da poter effetuare la manovra del volantino, impedendo che possa ripiegarsi.