Design originale ELESA
INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | H2 | r | r1 | s | f | h1 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 28011 | IR.407/65-SST | 65 | 89 | 85 | 20 | 19.5 | 22 | 6 | 1 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 108 |
| 28111 | IR.407/80-SST | 80 | 104 | 100 | 20 | 19.5 | 23 | 6 | 2.5 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 127 |
| 28211 | IR.407/90-SST | 90 | 118 | 110 | 26 | 19.5 | 23 | 9 | 4 | M6 | 10 | 3 | 3 | 9 | 120° | 192 |
Materiale
Impugnatura in Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in acciaio INOX AISI 303, supporto base piano per il montaggio incassato in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
Questa serie di impugnature ribaltabili è stata studiata per tutti i casi in cui, per motivi di ingombro o di sicurezza, si richieda di poter ripiegare l'impugnatura stessa in posizione di riposo con ingombro minimo una volta effettuata la manovra.