INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Perno filettato | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | D | d1 | d 6g | l | s | g |
|---|
| 24925 | I.601/40+x-M6-SST | 40 | 18 | 15 | M6 | 13 | 3 | 25 |
| 24935 | I.601/50+x-M6-SST | 50 | 21 | 17 | M6 | 13 | 3 | 35 |
| 24955 | I.601/65+x-M8-SST | 65 | 23 | 19 | M8 | 15 | 4 | 68 |
| 24965 | I.601/80+x-M10-SST | 80 | 26 | 21 | M10 | 17 | 5 | 78 |
| 24975 | I.601/90+x-M10-SST | 90 | 28 | 22 | M10 | 17 | 5 | 85 |
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Perno acciaio INOX AISI 303, cava esagonale nell'estremità filettata.