GN 913.5
Viti di pressione
GN 913.5 - Viti di pressione
RoHS status
GN 913.5 - Viti di pressione
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioned 6gld1l1sg
GN.13871GN 913.5-M4-6-KUM462121
GN.13872GN 913.5-M4-8-KUM482121
GN.13873GN 913.5-M4-10-KUM4102121
GN.13874GN 913.5-M4-12-KUM4122121
GN.13875GN 913.5-M4-16-KUM4162121
GN.13881GN 913.5-M5-8-KUM58312.51
GN.13882GN 913.5-M5-10-KUM510312.51
GN.13883GN 913.5-M5-12-KUM512312.51
GN.13884GN 913.5-M5-16-KUM516312.52
GN.13885GN 913.5-M5-20-KUM520312.52
GN.13891GN 913.5-M6-10-KUM6103.51.331
GN.13892GN 913.5-M6-12-KUM6123.51.331
GN.13893GN 913.5-M6-16-KUM6163.51.332
GN.13894GN 913.5-M6-20-KUM6203.51.333
GN.13895GN 913.5-M6-25-KUM6253.51.334
GN.13896GN 913.5-M6-32-KUM6323.51.335
GN.13901GN 913.5-M8-12-KUM81251.642
GN.13902GN 913.5-M8-16-KUM81651.644
GN.13903GN 913.5-M8-20-KUM82051.645
GN.13904GN 913.5-M8-25-KUM82551.647
GN.13905GN 913.5-M8-32-KUM83251.649
GN.13906GN 913.5-M8-40-KUM84051.6411
GN.13911GN 913.5-M10-16-KUM10166.51.955
GN.13912GN 913.5-M10-20-KUM10206.51.957
GN.13913GN 913.5-M10-25-KUM10256.51.959
GN.13914GN 913.5-M10-32-KUM10326.51.9513
GN.13915GN 913.5-M10-40-KUM10406.51.9516
GN.13916GN 913.5-M10-50-KUM10506.51.9521
GN.13921GN 913.5-M12-20-KUM122082.169
GN.13922GN 913.5-M12-25-KUM122582.1613
GN.13923GN 913.5-M12-32-KUM123282.1618
GN.13924GN 913.5-M12-40-KUM124082.1624
GN.13925GN 913.5-M12-50-KUM125082.1631
GN.13926GN 913.5-M12-63-KUM126382.1640
GN.13941GN 913.5-M4-6-MSM462.50.521
GN.13942GN 913.5-M4-8-MSM482.50.521
GN.13943GN 913.5-M4-10-MSM4102.50.521
GN.13944GN 913.5-M4-12-MSM4122.50.521
GN.13945GN 913.5-M4-16-MSM4162.50.521
GN.13951GN 913.5-M5-8-MSM5830.52.51
GN.13952GN 913.5-M5-10-MSM51030.52.51
GN.13953GN 913.5-M5-12-MSM51230.52.51
GN.13954GN 913.5-M5-16-MSM51630.52.52
GN.13955GN 913.5-M5-20-MSM52030.52.52
GN.13961GN 913.5-M6-10-MSM6104131
GN.13962GN 913.5-M6-12-MSM6124132
GN.13963GN 913.5-M6-16-MSM6164132
GN.13964GN 913.5-M6-20-MSM6204133
GN.13965GN 913.5-M6-25-MSM6254134
GN.13966GN 913.5-M6-32-MSM6324135
GN.13971GN 913.5-M8-12-MSM81261.543
GN.13972GN 913.5-M8-16-MSM81661.545
GN.13973GN 913.5-M8-20-MSM82061.546
GN.13974GN 913.5-M8-25-MSM82561.547
GN.13975GN 913.5-M8-32-MSM83261.5410
GN.13976GN 913.5-M8-40-MSM84061.5412
GN.13981GN 913.5-M10-16-MSM10168257
GN.13982GN 913.5-M10-20-MSM10208259
GN.13983GN 913.5-M10-25-MSM102582511
GN.13984GN 913.5-M10-32-MSM103282515
GN.13985GN 913.5-M10-40-MSM104082518
GN.13986GN 913.5-M10-50-MSM105082523
GN.13991GN 913.5-M12-20-MSM1220102613
GN.13992GN 913.5-M12-25-MSM1225102616
GN.13993GN 913.5-M12-32-MSM1232102620
GN.13994GN 913.5-M12-40-MSM1240102627
GN.13995GN 913.5-M12-50-MSM1250102634
GN.13996GN 913.5-M12-63-MSM1263102645
Materiale
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

Esecuzioni standard
- GN 913.5-KU: puntale in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore naturale.
- GN 913.5-MS: puntale in ottone.

Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature e lunghezze diverse.

Caratteristiche e applicazioni
Le viti di pressione GN 913.5, grazie al puntale in ottone o in tecnopolimero evitano di danneggiare la superficie di contatto.

Viti di pressione
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD