INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | l2 | b | d 6H | h | d2 H13 | g |
|---|
| GN.29481 | GN 734-45-M8-D | 45 | 24 | 13 | 5.5 | 7 | M8 | 13 | 8.5 | 40 |
| GN.29482 | GN 734-45-M8-E | 45 | 24 | 13 | 5.5 | 7 | M8 | 15 | - | 37 |
| GN.29491 | GN 734-57-M10-D | 57 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | M10 | 16 | 10.5 | 61 |
| GN.29492 | GN 734-57-M10-E | 57 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | M10 | 18 | - | 65 |
Materiale
Acciaio INOX, finitura sabbiata mat.
Esecuzioni standard
- GN 734-D: foro passante filettato.
- GN 734-E: foro cieco filettato.
Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature diverse.
Caratteristiche e applicazioni
I galletti permettono di raggiungere coppie di serraggio elevate.
Ergonomia e design
Le impronte leggermente concave realizzate sulle ali facilitano il corretto posizionamento delle dita per applicare il massimo sforzo durante il serraggio.