INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | l2 | d | h | g |
|---|
| GN.29461 | GN 676.5-21-M5-A | 21 | 18 | 12.5 | 10.5 | M5 | 10 | 26 |
| GN.29463 | GN 676.5-21-M5-B | 21 | 18 | 12.5 | 10.5 | M5 | 10 | 26 |
| GN.29465 | GN 676.5-25-M6-A | 25 | 22.5 | 14.5 | 14 | M6 | 12 | 42 |
| GN.29467 | GN 676.5-25-M6-B | 25 | 22.5 | 14.5 | 14 | M6 | 12 | 42 |
| GN.29471 | GN 676.5-31-M8-A | 31 | 27 | 18.5 | 17 | M8 | 15 | 79 |
| GN.29473 | GN 676.5-31-M8-B | 31 | 27 | 18.5 | 17 | M8 | 15 | 79 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 303, finitura sabbiata mat.
Esecuzioni standard
Foro cieco filettato.
- GN 676.5-A: corona liscia.
- GN 676.5-B: corona zigrinata.
Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature di fissaggio diverse.