INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | d1 | l +0.2 | l1 +0.3 -0.1 | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.34104 | GN 616-M4-SN | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.3 | 4.5 | 16 | 1 |
| GN.34114 | GN 616-M5-SN | M5 | 2.4 | 18 | 2.3 | 1.5 | 6 | 19 | 2 |
| GN.34124 | GN 616-M6-SN | M6 | 2.7 | 20 | 2.5 | 2 | 6 | 19 | 3 |
| GN.34134 | GN 616-M8-SN | M8 | 3.5 | 22 | 3 | 2.5 | 10 | 39 | 6 |
| GN.34144 | GN 616-M10-SN | M10 | 4 | 22 | 3 | 3 | 10 | 39 | 9 |
| GN.34154 | GN 616-M12-SN | M12 | 6 | 28 | 4 | 4 | 12 | 53 | 16 |
| GN.34164 | GN 616-M16-SN | M16 | 7.5 | 32 | 5 | 5 | 45 | 100 | 35 |
| GN.34174 | GN 616-M20-SN | M20 | 10 | 40 | 7 | 6 | 52 | 125 | 65 |
| GN.34105 | GN 616-M4-KN | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.3 | 4.5 | 16 | 1 |
| GN.34115 | GN 616-M5-KN | M5 | 2.4 | 18 | 2.3 | 1.5 | 6 | 19 | 2 |
| GN.34125 | GN 616-M6-KN | M6 | 2.7 | 20 | 2.5 | 2 | 6 | 19 | 3 |
| GN.34135 | GN 616-M8-KN | M8 | 3.5 | 22 | 3 | 2.5 | 10 | 39 | 6 |
| GN.34145 | GN 616-M10-KN | M10 | 4 | 22 | 3 | 3 | 10 | 39 | 9 |
| GN.34155 | GN 616-M12-KN | M12 | 6 | 28 | 4 | 4 | 12 | 53 | 16 |
| GN.34165 | GN 616-M16-KN | M16 | 7.5 | 32 | 5 | 5 | 45 | 100 | 36 |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.
Esecuzioni standard
- GN 616-SN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione normale.
Temperatura massima di esercizio 250°C.
- GN 616-KN: puntale tecnopolimero a base acetalica (POM), molla acciaio INOX a pressione normale.
Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 616-SN-MVK, GN 616-KN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi
Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 616-SN-PFB, GN 616-KN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi
Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.