INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d 6g | d1 | l ±0.1 | l1 | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.33093 | GN 615-M3-KN | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 3 | 4.5 | 1 |
| GN.33103 | GN 615-M4-KN | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 6 | 14.5 | 1 |
| GN.33113 | GN 615-M5-KN | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 8 | 14 | 1 |
| GN.33123 | GN 615-M6-KN | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 2 |
| GN.33133 | GN 615-M8-KN | M8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18 | 31 | 4 |
| GN.33143 | GN 615-M10-KN | M10 | 6 | 19 | 2 | 24 | 45 | 7 |
| GN.33153 | GN 615-M12-KN | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 26 | 49 | 10 |
| GN.33163 | GN 615-M16-KN | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 41 | 86 | 24 |
| GN.33173 | GN 615-M20-KN | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 56 | 111 | 43 |
| GN.33183 | GN 615-M24-KN | M24 | 15 | 34 | 5.5 | 81 | 151 | 70 |
| GN.33114 | GN 615-M5-KSN | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 15 | 22 | 1 |
| GN.33124 | GN 615-M6-KSN | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 19 | 28 | 2 |
| GN.33134 | GN 615-M8-KSN | M8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 36 | 62 | 4 |
| GN.33144 | GN 615-M10-KSN | M10 | 6 | 19 | 2 | 57 | 104 | 7 |
| GN.33154 | GN 615-M12-KSN | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 61 | 110 | 10 |
| GN.33164 | GN 615-M16-KSN | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 68 | 142 | 24 |
| GN.33174 | GN 615-M20-KSN | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 84 | 166 | 43 |
| GN.33184 | GN 615-M24-KSN | M24 | 15 | 34 | 5.5 | 127 | 237 | 70 |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.
Esecuzioni standard
- GN 615-KN: sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX a pressione normale.
- GN 615-KSN: sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX a pressione rinforzata, corpo filettato con due linee incise a laser.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi
Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidica, colore blu (vedi
Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.