INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d -0.02 -0.04 | d1 | D | l | l1 | R | R1 | L | Precarico N~ | Carico max. N~ | g |
|---|
| GN.34297 | GN 612-8-M16x1.5-A-NI | 8 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | 32 | - | 16 | 11 | 29 | 80 |
| GN.34306 | GN 612-8-M20x1.5-A-NI | 8 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | 37 | - | 21 | 21 | 57 | 121 |
| GN.34298 | GN 612-10-M16x1.5-A-NI | 10 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | 32 | - | 16 | 11 | 29 | 64 |
| GN.34307 | GN 612-10-M20x1.5-A-NI | 10 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | 37 | - | 21 | 21 | 57 | 126 |
| GN.34308 | GN 612-12-M20x1.5-A-NI | 12 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | 37 | - | 21 | 21 | 57 | 120 |
| GN.34317 | GN 612-8-M16x1.5-AK-NI | 8 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | 32 | - | 16 | 11 | 29 | 78 |
| GN.34326 | GN 612-8-M20x1.5-AK-NI | 8 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | 37 | - | 21 | 21 | 57 | 155 |
| GN.34318 | GN 612-10-M16x1.5-AK-NI | 10 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | 32 | - | 16 | 11 | 29 | 75 |
| GN.34327 | GN 612-10-M20x1.5-AK-NI | 10 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | 37 | - | 21 | 21 | 57 | 117 |
| GN.34328 | GN 612-12-M20x1.5-AK-NI | 12 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | 37 | - | 21 | 21 | 57 | 150 |
| GN.34335 | GN 612-5-M12x1.5-B-NI | 5 | M12x1.5 | 12 | 26 | 8 | - | 32 | 13 | 8 | 18 | 28 |
| GN.34336 | GN 612-6-M16x1.5-B-NI | 6 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | - | 42 | 16 | 11 | 29 | 102 |
| GN.34337 | GN 612-8-M16x1.5-B-NI | 8 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | - | 42 | 16 | 11 | 29 | 60 |
| GN.34346 | GN 612-8-M20x1.5-B-NI | 8 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | - | 52 | 21 | 21 | 57 | 124 |
| GN.34338 | GN 612-10-M16x1.5-B-NI | 10 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | - | 42 | 16 | 11 | 29 | 65 |
| GN.34347 | GN 612-10-M20x1.5-B-NI | 10 | M20X1.5 | 20 | 36 | 12 | - | 52 | 21 | 21 | 57 | 127 |
| GN.34348 | GN 612-12-M20x1.5-B-NI | 12 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | - | 52 | 21 | 21 | 57 | 130 |
| GN.34355 | GN 612-5-M12x1.5-BK-NI | 5 | M12x1.5 | 12 | 26 | 8 | - | 32 | 13 | 8 | 18 | 37 |
| GN.34356 | GN 612-6-M16x1.5-BK-NI | 6 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | - | 42 | 16 | 11 | 29 | 74 |
| GN.34357 | GN 612-8-M16x1.5-BK-NI | 8 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | - | 42 | 16 | 11 | 29 | 80 |
| GN.34366 | GN 612-8-M20x1.5-BK-NI | 8 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | - | 52 | 21 | 21 | 57 | 158 |
| GN.34358 | GN 612-10-M16x1.5-BK-NI | 10 | M16x1.5 | 16 | 30 | 10 | - | 42 | 16 | 11 | 29 | 83 |
| GN.34367 | GN 612-10-M20x1.5-BK-NI | 10 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | - | 52 | 21 | 21 | 57 | 160 |
| GN.34368 | GN 612-12-M20x1.5-BK-NI | 12 | M20x1.5 | 20 | 36 | 12 | - | 52 | 21 | 21 | 57 | 163 |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX tornito e nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Controdado
Acciaio INOX.
Leva
Acciaio INOX.
Copertura leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 612-A-NI: senza copertura leva, senza controdado.
- GN 612-AK-NI: senza copertura leva, con controdado.
- GN 612-B-NI: con copertura leva, senza controdado.
- GN 612-BK-NI: con copertura leva, con controdado.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a leva e molla GN 612-NI sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.
Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta. Una tacca mantiene la leva in questa posizione.