Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | R | D | H | H1 | h1 | h2 | d1 | d2 | d | h | g |
|---|
| GN.15531 | GN 300.4-63-M6-SW | 63 | 17.5 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 11 | 17.5 | 24 | M6 | 12.5 | 96 |
| GN.15551 | GN 300.4-78-M8-SW | 78 | 21 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 11.5 | 21 | 25 | M8 | 14 | 140 |
| GN.15571 | GN 300.4-92-M10-SW | 92 | 24 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 13.5 | 24 | 30 | M10 | 18 | 205 |
| GN.15591 | GN 300.4-108-M12-SW | 108 | 30 | 82 | 87 | 56.5 | 18 | 30 | 35 | M12 | 26.5 | 325 |
Corpo leva
Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica.
Colore
Nero RAL 9005, finitura mat.
Bussola a sfere
Acciaio temprato e nitrurato contenente una corona di sfere per aumentare l'efficacia della coppia di serraggio.
Esecuzione standard
Elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Leva in colore diverso.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie a ripresa GN 300.4 consentono di applicare una più elevata forza di serraggio. L'elemento di serraggio non appoggia direttamente sul piano da bloccare. Il serraggio avviene tramite una bussola di appoggio a base larga contenente una corona di sfere che non ruota sul piano. La bussola riduce al minimo gli attriti tra la parte che ruota con la leva durante l'operazione di serraggio e la bussola di appoggio, che rimane ferma.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con esagono incassato.