CQT.FM
Fermetures avec clé à emboîtement
pour fixation rapide
CQT.FM - Fermetures avec clé à emboîtement <BR>pour fixation rapide
RoHS status
CQT.FM - Fermetures avec clé à emboîtement <BR>pour fixation rapide
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesPoids
CodeDescriptionCodeDescriptionbhDh1h2lg
421530CQT/A-FM-35-18-AE-V0421540CQT/A-FM-35-18-CR35183081518.519
421531CQT/A-FM-35-20-AE-V0421541CQT/A-FM-35-20-CR35203081518.520
421532CQT/A-FM-35-22-AE-V0421542CQT/A-FM-35-22-CR35223081518.521
421533CQT/A-FM-35-25-AE-V0421543CQT/A-FM-35-25-CR35253081518.522
421534CQT/A-FM-35-30-AE-V0421544CQT/A-FM-35-30-CR35303081518.524
421535CQT/T-FM-35-18-AE-V0421545CQT/T-FM-35-18-CR35183081518.519
421536CQT/T-FM-35-20-AE-V0421546CQT/T-FM-35-20-CR35203081518.520
421537CQT/T-FM-35-22-AE-V0421547CQT/T-FM-35-22-CR35223081518.521
421538CQT/T-FM-35-25-AE-V0421548CQT/T-FM-35-25-CR35253081518.522
421539CQT/T-FM-35-30-AE-V0421549CQT/T-FM-35-30-CR35303081518.524
Matière
- CQT.FM-AE-V0: technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, certifié auto-éteignant UL-94 V0, renforcé de fibre de verre.
- CQT.FM-CR: technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, corps chromé, finition brillante. Levier non chromé.

Joint d'étanchéité
Silicone appliqué directement sous la tête du stator.

Rondelle avec ailettes élastiques de fixation et vis autotaraudeuse
Acier INOX.

Clé
Technopolymère à base de polyamide (PA).

Rotation
90°.

Protection IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau IEC 529.

Exécutions standard
- CQT/A: cannelure pour clé à deux ailettes.
- CQT/T: cannelure pour clé triangulaire.

Température maximale en service continu
CQT.FM-AE-VO = 130°C.
CQT.FM-CR = 80°C.

Outil de démontage (à commander séparément)
Code 421550 OUTIL CQT.FM en acier INOX AISI 304.

Exécutions spéciales sur demande
- Levier de fermeture en acier zingué.
- Fermetures et clés fournies séparément.

Caractéristiques
Avec épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2 mm les
fermetures CQT.FM (brevetées) rendent le montage très rapid.

Instructions de montage
La fermeture est insérée dans le trou d’assemblage du portillon côté levier (voir figure) jusqu’au déclic des ailettes de la rondelle élastique, qui indique que la position d’utilisation est atteinte.
Pour en accélérer le montage les fermetures sont fournies avec levier déjà assemblé.
L'utilisation d’un outil de démontage (à commander séparément) permettra, si nécessaire, de démonter la fermeture de l’intérieur du portillon.

Données techniques
L'exécution chromée CQT.FM-CR, en plus de son caractère esthétique, est particulièrement indiquée pour l’application en milieux demandant, pour des raisons d’hygiène, de fréquentes opérations de nettoyage complet même à l’aide de jets d’eau ou de vapeur.
La surface chromée est résistante à l’usure, au frottement et aux chocs.
En plus, au cours de tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°C), la surface de la fermeture n’a pas subi d’altérations en présence de: détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions chlorées.
La certification "V0" selon UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) (voir Données techniques) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.

Fermetures avec clé à emboîtement
pour fixation rapide
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT