ATEX
Les nouveaux accessoires de la ligne ATEX pour systèmes hydrauliques sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (ATmosphères EXplosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
Conçus pour:
Emploi sur les équipments et les machines opérant dans des environnements sujets au risque d'explosion
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Couple de serrage | Poids |
|---|
| Code | Description | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 14441-EX | HGFT.10-3/8-EX | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 4 |
| 14461-EX | HGFT.13-1/2-EX | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 6 |
| 14481-EX | HGFT.16-3/4-EX | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 10 |
| Elesa Standards | Dimensions principales | Couple de serrage | Poids |
|---|
| Code | Description | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 14446-EX | HGFT.10/SL-3/8-EX | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 3 |
| 14466-EX | HGFT.13/SL-1/2-EX | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 5 |
| 14486-EX | HGFT.16/SL-3/4-EX | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 9 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition brillante.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR). Résistant à l'alcool, aux solvants, aux huiles avec additifs, aux graisses, aux acides et aux alcalis.
Joint d'étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standard
- HGFT-EX.: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque avec point central de niveau en couleur rouge.
- HGFT/SL-EX: sans plaquette.
Conformité à la directive ATEX
Les indicateurs de niveau d'huile série HGFT-EX sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (atmosphères explosives) pour les appareils du Group II, catégorie 2GD. Le mode de protection des indicateurs de niveau est conforme à “kX” et ils peuvent être utilises sur des appareils protégés par “immersion dans liquide”, sans dégrader la class de protection.
L’identification des indicateurs de niveau d’huile HGFT-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2 G D k T6 X.
II: groupe de substances pour lequelles le produit est approprié
2: identification du domaine
G: identification du type d'atmosphère explosive (gaz ou brouillards)
D: identification du type d'atmosphère atmosphère explosive (poussière)
kX: mode de protection par immersion dans liquide
IIB: groupe de gaz explosives (seulement pour HGFT.16)
T6: classe de température
Température ambiante et/ou des fluides: -30 ÷ +80°C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux directives européennes sus-mentionnées est disponible et fait partie intégrante de cet article.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type
GH. pour l'assemblage sur les réservoirs avec parois minces d'une épaisseur inférieure à 5 mm.
Note
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux adressez-vous au service des ventes ELESA.