ATEX
Les nouveaux accessoires de la ligne ATEX pour systèmes hydrauliques sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (ATmosphères EXplosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
Conçus pour:
Emploi sur les équipments et les machines opérant dans des environnements sujets au risque d'explosion
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Couple de serrage | Poids |
|---|
| Code | Description | d | h | s | L | M | [Nm] | g |
|---|
| 58296-EX | TN.3/8-EX | G 3/8 | 9 | 22 | 16 | 17 | 8÷10 | 5 |
| 58297-EX | TN.1/2-EX | G 1/2 | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8÷10 | 8 |
| 58298-EX | TN.3/4-EX | G 3/4 | 12 | 32 | 20 | 25 | 10÷12 | 14 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Joint d'étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Conformité à la directive ATEX
Les bouchons de fermeture série TN-EX sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (ATmosphères EXplosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD. Le mode de protection des bouchons est conforme à “k” et ils peuvent être utilisés sur des appareils protégés par “immersion dans liquide”, sans dégrader la classe de protection.
L’identification des bouchons de fermeture TN-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2 G D k T5.
II: groupe des substances pour lequelles le produit est approprié
2: identification du domaine
G: identification du type d'atmosphère explosive (gaz ou brouillards)
D: identification du type d'atmosphère explosive (poussière)
k: mode de protection par immersion dans liquide (kX seulement pour TN.3/4)
T5: classe de température
Température ambiante et/ou des fluides: -30 ÷ +100°C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux directives européennes sus-mentionnées est disponible et fait partie intégrante de cet article.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé dans le tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.