ATEX
Les nouveaux accessoires de la ligne ATEX pour systèmes hydrauliques sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (ATmosphères EXplosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
Conçus pour:
Emploi sur les équipments et les machines opérant dans des environnements sujets au risque d'explosion
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Poids |
|---|
| Code | Description | d | h | D | L | d2 | g |
|---|
| 54001-EX | SFP.30-3/8-EX | G 3/8 | 9.5 | 31 | 29.5 | 10 | 11 |
| 54101-EX | SFP.30-1/2-EX | G 1/2 | 9.5 | 31 | 29.5 | 12 | 11 |
| 54201-EX | SFP.40-3/4-EX | G 3/4 | 11.5 | 42 | 36.5 | 18 | 22 |
| Elesa Standards | Dimensions principales | Poids |
|---|
| Code | Description | d | h | D | L | d2 | g |
|---|
| 54022-EX | SFP.30-3/8+F-EX | G 3/8 | 9.5 | 31 | 29.5 | 10 | 13 |
| 54122-EX | SFP.30-1/2+F-EX | G 1/2 | 9.5 | 31 | 29.5 | 12 | 15 |
| 54222-EX | SFP.40-3/4+F-EX | G 3/4 | 11.5 | 42 | 36.5 | 18 | 28 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
- Couvercle: couleur orange RAL 2004, finition semi-mate avec inscription "OIL".
- Raccord fileté: couleur noir, finition semi-mate.
Joint d'étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Déflecteur
Technopolymère.
Exécutions standard
- SFP-EX: sans filtre à air (déflecteur en couleur noire).
- SFP+F-EX: avec filtre à air "tech foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflécteur en couleur grise).
Conformité à la directive ATEX
Les bouchons d’échappement série SFP-EX sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (atmosphères explosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
L’identification des bouchons d’échappement SFP-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2 G D IIB T6.
II: groupe de substances pour lequelles le produit est approprié
2: identification du domaine
G: identification du type d'atmosphère explosive (Gaz ou brouillard)
D: identification du type d'atmosphère explosive (Poussière)
IIB: groupe de gaz explosives
T6: classe de température.
Température ambiante et/ou du fluide: -30 ÷ +80°C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux directives européennes sus-mentionnées est disponible et fait partie intégrante de cet article.
Caractéristiques et applications
Les bouchons d'échappement SFP-EX sont munis d'un dispositif déflecteur qui empêche la sortie de l'huile (design original ELESA) et sont donc particulièrement indiqués pour l'application sur des réservoirs où l'huile est soumise à de forts mouvements et elle peut être projetée même vers le bouchon de fermeture.
Données techniques
On peut déduire les débits d'air pour les diffèrentes modèles de bouchons d'échappement à partir du diagramme illustré ci-contre en fonction de la diffèrence de pression ambiante externe et interne du réservoir.