ATEX
Les nouveaux accessoires de la ligne ATEX pour systèmes hydrauliques sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (ATmosphères EXplosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
Conçus pour:
Emploi sur les équipments et les machines opérant dans des environnements sujets au risque d'explosion
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Couple de serrage | Poids |
|---|
| Code | Description | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 10851-EX | HCFE.12-3/8-EX | G 3/8 | 7.5 | 13 | 22.5 | 15 | 19 | 3÷5 | 4 |
| 10901-EX | HCFE.15-1/2-EX | G 1/2 | 10.5 | 16 | 26 | 19 | 22 | 4÷6 | 5 |
| 11001-EX | HCFE.20-3/4-EX | G 3/4 | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 27 | 6÷8 | 8 |
Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Résistant aux solvants, aux huiles avec additifs, aux graisses, aux acides et aux alcalis. Evitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.
Joint d'étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Conformité à la directive ATEX
Les indicateurs de niveau d'huile série HCFE-EX sont conformes aux Normes de Santé et Sécurité prévues par la Directive Européenne ATEX 94/9/CE (atmosphères explosives) pour les appareils du Group II, catégorie 2GD. Le mode de protection des indicateurs de niveau est conforme à “k” et ils peuvent être utilises sur des appareils protégés par “immersion dans liquide”, sans dégrader la classe de protection.
L’identification des voyants à calotte HCFE-EX indiquée sur le produit suivant la directive ATEX est la suivante: II 2 G D k T6.
II: groupe de substances pour lesquelles le produit est approprié
2: identification du domaine
G: identification du type d'atmosphère explosive (gaz ou brouillards)
D: identification du type d'atmosphère explosive (poussière)
k: mode de protection par immersion dans liquide
IIB: groupe de gaz explosives (seulement pour HCFE.20)
T6: classe de température
Température ambiante et/ou du fluide: -30 ÷ +80 °C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux directives européennes sus-mentionnées est disponible et fait partie intégrante de cet article.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type
GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec parois minces d’une épaisseur inférieure à 5 mm.
Données techniques
Le coupe de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Note
Pour l'emploi avec d'autres fluides, addressez-vous au service des ventes ELESA.