This product
is available in most
of the countries
covered by the ELESA sales network.
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa-Gantergriff | Dimensions principales | Pression ressort | Poids |
|---|
| Code | Description | d -0.02 -0.04 | L | d1 | D | l | l1 min | l2 | s | Préchargement [N~] | Chargement max. [N~] | g |
|---|
| GN.41011 | GN 817-4-4-C | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
| GN.41012 | GN 817-4-6-C | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 11 |
| GN.41013 | GN 817-5-5-C | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 19 |
| GN.41014 | GN 817-5-8-C | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 8 | 6 | 12 | 5 | 18 | 19 |
| GN.41015 | GN 817-6-6-C | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 32 |
| GN.41016 | GN 817-6-9-C | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 | 25 | 32 |
| GN.41017 | GN 817-8-8-C | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 8 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 68 |
| GN.41018 | GN 817-8-12-C | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 67 |
| GN.41019 | GN 817-10-12-C | 10 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41020 | GN 817-12-15-C | 12 | 34 | M20x1.5 | 28 | 33 | 15 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
| GN.41111 | GN 817-4-4-CK | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
| GN.41112 | GN 817-4-6-CK | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 12 |
| GN.41113 | GN 817-5-5-CK | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 20 |
| GN.41114 | GN 817-5-8-CK | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 8 | 6 | 12 | 5 | 18 | 20 |
| GN.41115 | GN 817-6-6-CK | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 33 |
| GN.41116 | GN 817-6-9-CK | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 | 25 | 33 |
| GN.41117 | GN 817-8-8-CK | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 8 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 69 |
| GN.41118 | GN 817-8-12-CK | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 69 |
| GN.41119 | GN 817-10-12-CK | 10 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41120 | GN 817-12-15-CK | 12 | 34 | M20x1.5 | 28 | 33 | 15 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
Corps fileté
Acier bruni.
Embout
Acier bruni avec extrémité trempée.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Contre-écrou
Acier bruni.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Exécutions standard
- GN 817-C: avec bouton, sans contre-écrou.
- GN 817-CK: avec bouton et contre-écrou.
Caractéristiques et applications
Les doigts d’indexage à ressort GN 817-C offrent, parmis leurs caractéristiques principales, la possibilité d'avoir 2 courses différentes (l1) pour chaque diamètre d'embout (d), boutons compacts, mécanismes de position de retrait à l'intérieur du bouton.