RE.C7
Roues en caoutchouc vulcanisé pour collectivités
RE.C7 - Roues en caoutchouc vulcanisé pour collectivités
RoHS status
RE.C7 - Roues en caoutchouc vulcanisé pour collectivités
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDl3HBLsb1l1b2l2b3Rdpd1d2[N]g
452101RE.C7-050-PBL5020675555638.538.54444------350200
452106RE.C7-060-PBL6024836060638384848------500260
452111RE.C7-080-PBL80241046060638384848------550340
452001RE.C7-050-SBL5020675555638.538.5444424-----350200
452006RE.C7-060-SBL602483606063838484821-----500280
452011RE.C7-080-SBL8024104606063838484830-----550430
452051RE.C7-050-SBF5020675555638.538.544442476----350240
452056RE.C7-060-SBF60248360606383848482184----500400
452061RE.C7-080-SBF802410460606383848483091----550500
452151RE.C7-050-CBL502066-------24-M81535-350180
452156RE.C7-060-CBL602483-------21-M122541-500290
452161RE.C7-080-CBL8024104-------25-M122541-550390
452201RE.C7-050-CBF502066-------2476M81535-350210
452206RE.C7-060-CBF602483-------2184M122541-500360
452211RE.C7-080-CBF8024104-------2591M122541-550460
452251RE.C7-050-FBL502066-------24---3510350160
452256RE.C7-060-FBL602483-------21---4112500250
452261RE.C7-080-FBL 8024104-------25---4112550340
452301RE.C7-050-FBF502066-------2476--3510350190
452306RE.C7-060-FBF602483-------2184--4112500320
452311RE.C7-080-FBF8024104-------2591--4112550430
Bandage
Caoutchouc naturel vulcanisé gris anti-trace.

Corps central roue.
Technopolymère à base de polyamide (PA). Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Moyeu
Réalisé directement dans le corps central roue.

Essieu
Tube en acier zingué calibré de précision. Le tube sert d’entretoise, il est fixé sur la monture à l’aide d’une vis et d’un écrou avec un couple prédéterminé.
Le moyeu tourne librement sur le tube.

Exécutions standard
- PBL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SBL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SBF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- CBL: roue avec monture à platine pivotante et tige centrale en acier zingué, sans frein.
- CBF: roue avec monture à platine pivotante et tige centrale en acier zingué, avec frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, sans frein.
- FBF: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, avec frein.

Monture à platine fixe
Monture en tôle d’acier zingué électrolytiquement.

Monture à platine pivotante
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits.

Frein à actionnement antérieur
Frein qui bloque la rotation de la roue. Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.

Applications
Roues pour collectivités, excellentes caractéristiques de glissement et d’élasticité.

Conditions ambiantes
La roue RE.C7 est adaptée pour une utilisation en milieux humides et dans des milieux chimiques moyennement agressifs; on en déconseille l’utilisation dans les milieux où sont présents des solvants organiques, chlorurés, hydrocarbures et huiles minérales.

Roues en caoutchouc vulcanisé pour collectivités
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT