RE.F5
Roues en polyuréthane coulé
RE.F5 - Roues en polyuréthane coulé
RoHS status
RE.F5 - Roues en polyuréthane coulé
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesCharge statique *GlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
451501RE.F5-080-RSL80122530------------280015002200200
451506RE.F5-100-RSL100123040------------350022502500340
451511RE.F5-125-RSL125123540------------500028004000500
451516RE.F5-150-RSL150204050------------850033006000910
451521RE.F5-200-RSL200255055------------10000360085001450
451651RE.F5-080-PSL801225-10710085975458060-----15002000520
451656RE.F5-100-PSL1001230-12810085975458060-----22502000690
451661RE.F5-125-PSL1251235-15610085975458060-----28002200890
451551RE.F5-080-SSL801225-1071008597545806039----15002000720
451556RE.F5-100-SSL1001230-1281008597545806035----22502000940
451561RE.F5-125-SSL1251235-1561008597545806037----280022001140
451601RE.F5-080-SSF801225-1071008597545806039120---15002000910
451606RE.F5-100-SSF1001230-1251008597545806035120---225020001080
451611RE.F5-125-SSF1251235-1561008597545806037120---280022001280
451851RE.F5-080-FSL801225-107-------39-7312-15002000650
451856RE.F5-100-FSL1001230-128-------35-7312-22502000880
451861RE.F5-125-FSL1251235-156-------37-7312-280022001080
451901RE.F5-080-FSF801225-107-------391207312-15002000780
451906RE.F5-100-FSF1001230-128-------351207312-225020001020
451911RE.F5-125-FSF1251235-156-------371207312-280022001230
* La valeur de charge statique caractérise la roue seule en l’absence de mouvement
Elesa StandardsDimensions principalesGlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3HBLsb1l1b2l2b3R[N][N]g
451801RE.F5-125-PSL-H125123516110085975458060--28003500970
451806RE.F5-150-PSL-H1502040200140114111057310585--330060002190
451811RE.F5-200-PSL-H2002550250140114111057310585--360075002480
451701RE.F5-125-SSL-H12512351611008597545806048-280035001390
451706RE.F5-150-SSL-H150204020014011011105731058770-330060003180
451711RE.F5-200-SSL-H200255025014011011105731058770-360075003940
451751RE.F5-125-SSF-H12512351611008597545806048120280035001540
451756RE.F5-150-SSF-H150204020014011011105731058770146330060003750
451761RE.F5-200-SSF-H200255025014011011105731058770146360075004510
Bandage
Polyuréthane coulé, dureté 95 Shore A.

Corps central
Aluminium moulé sous pression.

Moyeu et essieu
Le montage de l’essieu est réalisé en utilisant un tube calibré et usiné pour obtenir une surface homogène sur laquelle sont insérés les roulements à billes et les entretoises. La vis et l’écrou sont serrés jusqu’à ce qu’ils bloquent l’entretoise et les roulements à billes. C’est une solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu.

Exécutions standard
- RSL: uniquement la roue.
- PSL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SSL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SSF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- FSL: roue avec monture à platine pivotante et trou d'assemblage central passant en acier zingué, sans frein.
- FSF: roue avec monture à platine pivotante et trou d'assemblage central passant en acier zingué, avec frein.
- PSL-H: roue avec monture pour charges lourdes à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SSL-H: roue avec monture pour charges lourdes à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SSF-H: roue avec monture pour charges lourdes à platine pivotante en acier zingué, avec frein.

Monture à platine fixe
- Monture standard: en tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.
- Monture de type H: en tôle d’acier ayant subi un zingage jaune (test en chambre à brouillard salin au-delà de 72h). La monture est conçue pour résister à une charge maximum de 7500N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire. Cela permet de garantir des capacités de charge qui le rendent approprié pour les applications industrielles lourdes.

Monture à platine pivotante
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits (voir fig.1). Ne demande aucun entretien.
- Monture standard: en tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.
Elle est constituée de:
1) Platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
2) Chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
3) Anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
4) Axe central: intégré à la platine rectifié à froid.
5) Organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse.
6) Anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.
- Monture de type H: la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 7500N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire. Cela permet de garantir des capacités de charge qui le rendent approprié pour les applications industrielles lourdes (voir fig.2).
Elle est constituée de:
1) Platine: tôle d’acier zingage tropical.
2) Chape: tôle d’acier zingage tropical.
3) Anneau de tenue des billes: tôle d’acier zingage tropical.
4) Axe central: vis en acier classe 8.8 et écrou en acier.
5) Organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse.
6) Anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Frein
- Monture standard: frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture. Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.
Pour optimiser le blocage de la roue dans les deux sens de rotation le ressort dispose d’une double dent de freinage. Ressort en acier au carbone trempé.
- Monture de type H. frein à double effet avec blocage simultané de la roue et de la monture. Lorsque l’on pousse le chariot, le frein postérieur n’est pas à la portée de l’opérateur, car il reste sous le chariot.
Pour agir sur le dispositif il faut faire pivoter le chariot sur lui-même. Le frein est efficace et simple à utiliser: il est actionné et débloqué par une simple action du haut vers le bas effectuée avec la pointe du pied sur deux pédales indépendantes, ce qui garantit une excellente facilité de manœuvre.
L'efficacité du freinage peut être réglée par une vis M8 à six pans creux.

Applications
Excellentes caractéristiques de glissement et d’élasticité, haute résistance à l'usure et à la déchirure.

Conditions ambiantes
La roue RE.F5 est adaptée pour une utilisation dans les milieux où sont présents des agents atmosphériques, alcools et glycols ; on en déconseille l’utilisation dans des milieux présentant des acides organiques et minéraux, des solutions basiques et de la vapeur saturée.

Glissement - force / charge appliquée
Le schéma représente la force qu’il faut appliquer à une roue pour la maintenir en mouvement à la vitesse constante de 4 km/h, en fonction de la charge appliquée.
Le point d’intersection à la valeur de 50N est la charge maximum transportable avec un chariot à 4 roues actionné manuellement; en effet 200N = 50N x 4 roues est la force maximum supportable par l’opérateur selon les normes en vigueur pour la sécurité du travail.

Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normal, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Roues en polyuréthane coulé
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT