RE.F8
Roues monolitiques
RE.F8 - Roues monolitiques
RoHS status
RE.F8 - Roues monolitiques
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesCharge statique *GlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
450501RE.F8-065-RBL65123034------------1250900120060
450506RE.F8-080-RBL80123039------------20001500180080
450511RE.F8-100-RBL100123044------------350017503000130
450516RE.F8-125-RBL125153844------------450020004000230
450521RE.F8-150-RBL150204559------------600025005000340
450526RE.F8-200-RBL 200205059------------800031507300640
450651RE.F8-065-PBL651230-10010085975458060-----9001200370
450656RE.F8-080-PBL801230-10710085975458060-----15001800390
450661RE.F8-100-PBL1001230-12810085975458060-----17502000460
450666RE.F8-125-PBL1251538-15610085975458060-----20002200640
450671RE.F8-150-PBL1502045-194140114111057310585-----250030001450
450676RE.F8-200-PBL 2002050-240140114111057310585-----315030001920
450551RE.F8-065-SBL651230-1001008597545806039----9001200570
450556RE.F8-080-SBL801230-1071008597545806039----15001800580
450561RE.F8-100-SBL1001230-1281008597545806035----17502000650
450566RE.F8-125-SBL1251538-1561008597545806037----20002200890
450571RE.F8-150-SBL1502045-19414011011105731058756----250030001770
450576RE.F8-200-SBL 2002050-24014011011105731058756----315030002140
450601RE.F8-080-SBF801230-1071008597545806039120---15001800780
450606RE.F8-100-SBF1001230-1281008597545806035120---17502000850
450611RE.F8-125-SBF1251540-1561008597545806037120---200022001040
450616RE.F8-150-SBF1502045-19414011011105731058756156---250030001990
450621RE.F8-200-SBF 2002050-24014011011105731058756156---315030002330
450681RE.F8-065-FBL651230-100-------39-7312-9001200520
450683RE.F8-080-FBL801230-107-------39-7312-15001800535
450685RE.F8-100-FBL1001230-128-------35-7312-17502000555
450687RE.F8-125-FBL1251538-156-------37-7312-20002200850
450689RE.F8-150-FBL1502045-188-------56-10220-250030001570
450691RE.F8-200-FBL 2002050-236-------56-10220-315030001950
450693RE.F8-080-FBF801230-107-------391207312-15001800700
450695RE.F8-100-FBF1001230-128-------351207312-17502000800
450697RE.F8-125-FBF1251538-156-------371207312-20002200990
450699RE.F8-150-FBF1502045-188-------5615610220-250030001860
450700RE.F8-200-FBF 2002050-236-------5615610220-315030002240
* La valeur de charge statique caractérise la roue seule en l’absence de mouvement
Elesa StandardsDimensions principalesGlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N]g
450801RE.F8-080-PBL-SST80123010710085975458060----15001800290
450806RE.F8-100-PBL-SST100123012810085975458060----1750200360
450811RE.F8-125-PBL-SST125154015610085975458060----20002200630
450701RE.F8-080-SBL-SST8012301071008597545806039---15001800550
450706RE.F8-100-SBL-SST10012301281008597545806035---1750200610
450711RE.F8-125-SBL-SST12515401561008597545806037---20002200780
450751RE.F8-080-SBF-SST8012301071008597545806039120--15001800730
450756RE.F8-100-SBF-SST10012301281008597545806035120--1750200760
450761RE.F8-125-SBF-SST12515401561008597545806037120--20002200950
450851RE.F8-080-FBL-SST801230107-------39-731215001800500
450856RE.F8-100-FBL-SST1001230128-------35-73121750200610
450861RE.F8-125-FBL-SST1251538156-------37-731220002200790
450901RE.F8-080-FBF-SST801230107-------39120731215001800520
450906RE.F8-100-FBF-SST1001230128-------3512073121750200760
450911RE.F8-125-FBF-SST1251538156-------37120731220002200930
Corps central roue
Technopolymère à base de polyamide (PA). Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Moyeu
Réalisé directement dans le corps central roue.

Essieu
Tube calibré de précision. Le tube sert d’entretoise, il est fixé sur la monture à l’aide d’une vis et d’un écrou avec un couple prédéterminé.
Le moyeu tourne librement sur le tube.

Exécutions standard
- RBL: uniquement la roue.
- PBL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SBL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SBF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, sans frein.
- FBF: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, avec frein.
- PBL-SST: roue avec monture à platine fixe en acier INOX, sans frein.
- SBL-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX, sans frein.
- SBF-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX, avec frein en acier INOX.
- FBL-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX et trou central passant, sans frein.
- FBF-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX et trou central passant, avec frein en acier INOX.

Monture à platine fixe
En tôle d’acier zingué, ou en acier INOX (version SST), la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.

Monture à platine pivotante
En tôle d’acier zingué, ou en acier INOX (version SST), la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits
(voir fig.1).
Ne demande aucun entretien. Elle est constituée de:
1) Platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
2) Chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
3) Anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
4) Axe central: intégré à la platine rectifié à froid.
5) Organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse.
6) Anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Frein à actionnement antérieur
Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.
Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.
Pour optimiser le blocage de la roue dans les deux sens de rotation le ressort dispose d’une double dent de freinage. Ressort en acier au carbone trempé, ou en acier INOX (version SST).

Applications
Excellente résistance à l'usure et à la déchirure.

Conditions ambiantes
Adaptée pour une utilisation en milieux humides, avec présence d’agent chimiques fortement agressifs. On en déconseille l’utilisation dans les milieux où sont présents des acides organiques forts et des minéraux concentrés.

Glissement - force / charge appliquée
Le schéma représente la force qu’il faut appliquer à une roue pour la maintenir en mouvement à la vitesse constante de 4 km/h, en fonction de la charge appliquée.
Le point d’intersection à la valeur de 50N est la charge maximum transportable avec un chariot à 4 roues actionné manuellement; en effet 200N = 50N x 4 roues est la force maximum supportable par l’opérateur selon les normes en vigueur pour la sécurité du travail.

Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normale, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Roues monolitiques
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT