RE.FF
Roues en polyuréthane injecté
RE.FF - Roues en polyuréthane injecté
RoHS status
RE.FF - Roues en polyuréthane injecté
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesCharge statique *GlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
451001RE.FF-080-RBL80123039------------220012001200110
451006RE.FF-100-RBL100123044------------300017001700150
451011RE.FF-125-RBL125153544------------350023002300250
451016RE.FF-150-RBL150204559------------500028003500470
451151RE.FF-080-PBL801230-10710085975458060-----12001200380
451156RE.FF-100-PBL1001230-12810085975458060-----17001700430
451161RE.FF-125-PBL1251535-15610085975458060-----23002200660
451166RE.FF-150-PBL1502045-194140114111057310585-----280030001460
451051RE.FF-080-SBL801230-1071008597545806039----12001200620
451056RE.FF-100-SBL1001230-1281008597545806035----17001700740
451061RE.FF-125-SBL 1251535-1561008597545806037----23002200910
451066RE.FF-150-SBL 1502045-19414011011105731058756----280030001830
451101RE.FF-080-SBF 801230-1071008597545806039120---12001200810
451106RE.FF-100-SBF 1001230-1281008597545806035120---17001700890
451111RE.FF-125-SBF 1251535-1561008597545806037120---230022001050
451116RE.FF-150-SBF 1502045-19414011011105731058756156---280030002110
451171RE.FF-80-FBL801230-107-------39-7312-12001200550
451173RE.FF-100-FBL1001230-128-------35-7312-17001700670
451176RE.FF-125-FBL1251535-156-------37-7312-23002200850
451179RE.FF-150-FBL1502045-188-------56-10220-280030001690
451181RE.FF-80-FBF801230-107-------391207312-12001200730
451183RE.FF-100-FBF1001230-128-------351207312-17001700880
451186RE.FF-125-FBF1251535-156-------371207312-230022001000
451189RE.FF-150-FBF1502045-188-------5615610220-280030001980
* La valeur de charge statique caractérise la roue seule en l’absence de mouvement
Elesa StandardsDimensions principalesGlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N]g
451301RE.FF-080-PBL-SST80123010710085975458060----12001200350
451306RE.FF-100-PBL-SST100123012810085975458060----17001700400
451311RE.FF-125-PBL-SST125153515610085975458060----23002200640
451201RE.FF-080-SBL-SST8012301071008597545806039---12001200610
451206RE.FF-100-SBL-SST10012301281008597545806035---17001700650
451211RE.FF-125-SBL-SST12515351561008597545806037---23002200810
451251RE.FF-080-SBF-SST8012301071008597545806039120--12001200780
451256RE.FF-100-SBF-SST10012301281008597545806035120--17001700830
451261RE.FF-125-SBF-SST12515351561008597545806037120--23002200950
451351RE.FF-080-FBL-SST801230107-------39-731212001200550
451353RE.FF-100-FBL-SST1001230128-------35-731217001700670
451356RE.FF-125-FBL-SST1251535156-------37-731223002200850
451361RE.FF-080-FBF-SST801230107-------39120731212001200550
451363RE.FF-100-FBF-SST1001230128-------35120731217001700770
451366RE.FF-125-FBF-SST1251535156-------37120731223002200860
Bandage
Polyuréthane injecté, dureté 55 Shore D.

Corps central roue
Technopolymère à base de polyamide (PA). Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Moyeu
Réalisé directement dans le corps central roue.

Essieu
Tube calibré de précision. Le tube sert d’entretoise, il est fixé sur la monture à l’aide d’une vis et d’un écrou avec un couple prédéterminé.
Le moyeu tourne librement sur le tube.

Exécutions standard
- RBL: uniquement la roue.
- PBL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SBL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SBF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou d'assemblage central passant en acier zingué, sans frein.
- FBF: roue avec monture à platine pivotante et trou d'assemblage central passant en acier zingué, avec frein.
- PBL-SST: roue avec monture à platine fixe en acier INOX, sans frein.
- SBL-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX, sans frein.
- SBF-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX, avec frein en acier INOX.
- FBL-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX et trou central passant, sans frein.
- FBF-SST: roue avec monture à platine pivotante en acier INOX et trou central passant, avec frein en acier INOX.

Monture à platine fixe
En tôle d’acier zingué ou en acier INOX (version SST), la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.

Monture à platine pivotante
En tôle d’acier zingué ou en acier INOX (version SST), la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits (voir fig.1).
Ne demande aucun entretien. Elle est constituée de:
1) platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
2) chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
3) anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
4) axe central: intégré à la platine rectifié à froid;
5) organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse;
6) anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Frein à actionnement antérieur
Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.
Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.
Pour optimiser le blocage de la roue dans les deux sens de rotation le ressort dispose d’une double dent de freinage. Ressort en acier au carbone trempé, ou en acier INOX (version SST).

Applications
Excellentes caractéristiques de glissement et d’élasticité, bonne résistance à l'usure et à la déchirure.

Conditions ambiantes
Adaptée pour une utilisation en milieux où sont présents des agents atmosphériques, alcools et glycols, acides faibles organiques et minéraux, eau et vapeur saturée.

Glissement - force / charge appliquée
Le schéma représente la force qu’il faut appliquer à une roue pour la maintenir en mouvement à la vitesse constante de 4 km/h, en fonction de la charge appliquée.
Le point d’intersection à la valeur de 50N est la charge maximum transportable avec un chariot à 4 roues actionné manuellement; en effet 200N = 50N x 4 roues est la force maximum supportable par l’opérateur selon les normes en vigueur pour la sécurité du travail.

Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normale, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Roues en polyuréthane injecté
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT