Soft-touch
La ligne SOFT se compose d’éléments de serrage et de poignées.
Ces nouveaux éléments, connus sous le nom de “Soft-touch“, ont été développés par le département R&D de ELESA pour toutes les machines ou les équipements qui requièrent de fréquentes opérations de serrage et là où les éléments de machine sont soumis à de fortes contraintes.
Grâce à leur forme ergonomique, les produits SOFT offrent une prise plus forte et sûre améliorant le confort pour la main de l’opérateur.
La couverture souple permet d’absorber les vibrations même dans les environnements caractérisés par des conditions difficiles comme l’humidité, la sècheresse, la chaleur, le froid et en présence de graisses.
Conçus pour:
Dispositifs pour personnes à mobilité réduite
Instruments de précision
Machines pour le fitness
Outils pour le jardinage ou pour les milieux caractérisés par des conditions difficiles
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids |
|---|
| Code | Description | L | D | d1 | d | h | l1 | g |
|---|
| 124865 | I.680/80-M10 SOFT | 80 | 26.5 | 21 | M10 | 55 | 7 | 45 |
| 124866 | I.680/80-M12 SOFT | 80 | 26.5 | 21 | M12 | 55 | 7 | 44 |
Matière
Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A.
La matière du revêtement est conforme à la certification FDA (U.S. Food and Drug Administration).
Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Exécution standard
Trou borgne fileté.
Caractéristiques et applications
La surface, recouverte d’élastomère "soft touch", améliore la capacité de prise même en présence d’huile, de graisses et de transpiration de la main. Elle est donc indiquée pour l’application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.