RE.E3
Roues en caoutchouc vulcanisé
RE.E3 - Roues en caoutchouc vulcanisé
RoHS status
RE.E3 - Roues en caoutchouc vulcanisé
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesCharge statique *GlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
450001RE.E3-080-RBL80122539------------2600600650170
450006RE.E3-100-RBL100123044------------3000750800280
450012RE.E3-125-RBL1251537.544------------33008501300510
450016RE.E3-150-RBL150154044------------350010001700730
450022RE.E3-200-RBL200205058------------4100140023001750
450151RE.E3-080-PBL801225-10710085975458060-----600650490
450156RE.E3-100-PBL1001230-12810085975458060-----750800620
450161RE.E3-125-PBL1251537.5-15610085975458060-----8501300920
450166RE.E3-150-PBL1501540-18210085975458060-----100017001220
450171RE.E3-200-PBL2002050-240140114111057310585-----140023002890
450051RE.E3-080-SBL801225-1071008597545806039----600650690
450056RE.E3-100-SBL1001230-1281008597545806035----750800820
450061RE.E3-125-SBL1251537.5-1561008597545806037----85013001180
450066RE.E3-150-SBL1501540-1821008597545806037----100017001400
450071RE.E3-200-SBL2002050-24014011011105731058756----140023003250
450101RE.E3-080-SBF801225-1071008597545806039120---600650870
450106RE.E3-100-SBF1001230-1281008597545806035120---7508001000
450111RE.E3-125-SBF1251537.5-1561008597545806037120---85013001300
450116RE.E3-150-SBF1501540-1821008597545806037120---100017001570
450121RE.E3-200-SBF2002050-24014011011105731058756156---140023003390
450201RE.E3-080-FBL801225-107-------39-7312-600650610
450206RE.E3-100-FBL1001230-128-------35-7312-750800740
450211RE.E3-125-FBL1251537.5-156-------37-7312-85013001090
450216RE.E3-150-FBL 1501540-182-------37-7312-100017001350
450221RE.E3-200-FBL 2002050-236-------56-10220-140023003160
450251RE.E3-080-FBF801225-107-------391207312-600650780
450256RE.E3-100-FBF1001230-128-------351207312-750800940
450261RE.E3-125-FBF1251537.5-156-------371207312-85013001240
450266RE.E3-150-FBF1501540-182-------371207312-100017001490
450271RE.E3-200-FBF2002050-236-------5615610220-140023003290
* La valeur de charge statique caractérise la roue seule en l’absence de mouvement
Bandage avec bande de roulement
Caoutchouc vulcanisé NBR; dureté 83 Shore A.

Corps central roue
Constitué de deux disques en tôle zinguée et rivetés.

Moyeu
Douille en technopolymère à base de polyamide (PA) résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques, solidaire du corps central roue.

Essieu
Tube en acier zingué calibré de précision. Le tube sert d’entretoise, il est fixé sur la monture à l’aide d’une vis et d’un écrou avec un couple prédéterminé.
Le moyeu tourne librement sur le tube.

Exécutions standard (moyeu avec douille)
- RBL: uniquement la roue.
- PBL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SBL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SBF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou d'assemblage central passant en acier zingué, sans frein.
- FBF: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, avec frein.

Monture à platine fixe
En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.

Monture à platine pivotante
En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits
(voir fig.1).
Ne demande aucun entretien. Elle est constituée de:
1) Platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
2) Chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
3) Anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
4) Axe central: intégré à la platine rectifié à froid.
5) Organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse.
6) Anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Frein à actionnement antérieur
- Roues diamètres 80-150mm: Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.
Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.
Pour optimiser le blocage de la roue dans les deux sens de rotation le ressort dispose d’une double dent de freinage. Ressort en acier au carbone trempé.
- Roue diamètre 200mm: Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.
Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement. Ressort en acier au carbone trempé.

Applications
La roue RE.E3 peut être montée sur des chariots de différents types, avec des charges moyennes-légères; elle est également adaptée pour une utilisation à l’extérieur.
Emplois typiques: chariots pour manutention industrielle à l’intérieur et à l’extérieur, poubelles.

Conditions ambiantes
Elle est adaptée pour une utilisation en milieux humides et en présence d’agents atmosphériques; on en déconseille l’utilisation dans les milieux où sont présents des solvants organiques, chlorurés, hydrocarbures et huiles minérales.

Glissement - force / charge appliquée
Le schéma représente la force qu’il faut appliquer à une roue pour la maintenir en mouvement à la vitesse constante de 4 km/h, en fonction de la charge appliquée.
Le point d’intersection à la valeur de 50N est la charge maximum transportable avec un chariot à 4 roues actionné manuellement; en effet 200N = 50N x 4 roues est la force maximum supportable par l’opérateur selon les normes en vigueur pour la sécurité du travail.

Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normale, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Roues en caoutchouc vulcanisé
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT