Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Douilles filetées | F1 | F2 | L1 | L2 | Poids |
|---|
| Code | Description | L | f | h | B | l | l1 | HE | d | p | [N] | [N] | [J] | [J] | g |
|---|
| 137901 | M.943-112-B-M5 | 112 | 88±0.5 | 36.5 | 9 | 13.5 | 74.5 | 3 | M5 | 10 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 26 |
| 137921 | M.943-144-B-M5 | 144 | 120±0.5 | 42 | 11 | 15 | 106.5 | 4 | M5 | 10 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 34 |
| 137906 | M.943-112-AF-4.8 | 112 | 88±0.5 | 36.5 | 9 | 13.5 | 74.5 | 3 | 4.5 | 14 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 21 |
| 137926 | M.943-144-AF-4.8 | 144 | 120±0.5 | 42 | 11 | 15 | 106.5 | 4 | 4.5 | 14 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 29 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Exécutions standard
- M.943-B: douilles en laiton, trous borgnes filetés.
- M.943-AF: trous borgnes pour vis auto-taraudeuses Ø 4.8. (UNI ISO 7049). Couple de serrage maximum conseillé 5 Nm.
Caractéristiques et applications
Les poignées de la série M.943 conviennent pour une utilisation sur rack 19" et instrumentation en général.
Dans la colonne HE du tableau ci-dessous les unités de hauteur du panneau frontal sont indiquées: 1 HE = 44.45 mm (1 6/8") pour un choix correct des poignées.
Exécutions spéciales sur demande
- Poignée en couleur grise RAL 7031, finition mate.
- Poignée chromée, finition mate.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs; les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.