INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
This product
is available in most
of the countries
covered by the ELESA sales network.
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
Tube
Acier INOX AISI 304, surface finement rectifiée.
Calottes de fermeture latérales
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de billes de verre, couleur noire.
Supports latéraux
Aluminium moulé sous pression, revêtement résine époxy, couleur noire, finition mate.
Assemblage
Trous filetés pour vis M10x70, écrous et rondelles en acier zingué, compris dans la fourniture.
Exécutions spéciales sur demande (Pour des quantités suffisantes)
Longueurs différentes.
Caractéristiques et applications
Les poignées de la série U2 trouvent leur utilisation sur les portes de machines et d'équipements, sur lesquelles elles garantissent une prise ergonomique pendant les mouvements.
L'acier INOX, grâce à sa résistance élevée à la corrosion, permet l'application de ces poignées sur les appareils et les équipements opérant dans les secteurs où des dispositions de loi ou des facteurs hygiéniques, climatiques et ambiants particuliers rendent obligatoire l'emploi de matières résistant à la corrosion.