
INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Pression ressort | Couple maximum de serrage | Charge statique de rupture | Poids |
|---|
| Code | Description | d -0.15 -0.1 | d1 | L | D | l | l1 | l2 | s | Préchargement [N~] | Chargement max. [N~] | [Nm] | F [N] | g |
|---|
| 51501 | PMT.100-5-M10x1-A | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 7 | 17 | 6 | 2300 | 13 |
| 51502 | PMT.100-6-M12x1,5-A | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 9 | 24 | 10 | 3500 | 20 |
| 51511 | PMT.100-8-M16x1,5-A | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 11 | 30 | 18 | 5900 | 25 |
| 51512 | PMT.100-10-M20x1,5-A | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 19 | 45 | 25 | 7700 | 32 |
| 51521 | PMT.100-5-M10x1-AK | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 7 | 17 | 6 | 2300 | 23 |
| 51522 | PMT.100-6-M12x1,5-AK | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 9 | 24 | 10 | 3500 | 33 |
| 51531 | PMT.100-8-M16x1,5-AK | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 11 | 30 | 18 | 5900 | 50 |
| 51532 | PMT.100-10-M20x1,5-AK | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 19 | 45 | 25 | 7700 | 69 |
| Elesa Standards | Dimensions principales | Pression ressort | Couple maximum de serrage | Charge statique de rupture | Poids |
|---|
| Code | Description | d -0.15 -0.1 | d1 | L | D | l | l1 | l2 | s | Préchargement [N~] | Chargement [N~] | [Nm] | F [N] | g |
|---|
| 51551 | PMT.100-SST-5-M10x1-A | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 1800 | 13 |
| 51552 | PMT.100-SST-6-M12x1,5-A | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 8 | 21 | 10 | 2900 | 20 |
| 51561 | PMT.100-SST-8-M16x1,5-A | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 9 | 26 | 18 | 4400 | 25 |
| 51562 | PMT.100-SST-10-M20x1,5-A | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 17 | 40 | 25 | 6800 | 32 |
| 51571 | PMT.100-SST-5-M10x1-AK | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 1800 | 23 |
| 51572 | PMT.100-SST-6-M12x1,5-AK | 6 | M12x1.5 | 28.5 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 8 | 21 | 10 | 2900 | 33 |
| 51581 | PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 9 | 26 | 18 | 4400 | 50 |
| 51582 | PMT.100-SST-10-M20x1,5-AK | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 17 | 40 | 25 | 6800 | 69 |
Corps fileté
SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Embout
Acier trempé et bruni ou acier INOX AISI 303.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Ressort
Acier INOX AISI 302.
Contre-écrou
SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Exécutions standard
- PMT.100-A: embout en acier bruni, sans contre-écrou.
- PMT.100-AK: embout en acier bruni, avec contre-écrou (fourni non assemblé).
- PMT.100-SST-A: embout en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou, non magnétique.
- PMT.100-SST-AK: embout en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou (fourni non assemblé), non magnétique.
Caractéristiques et applications
- Légéreté associée à une résistance mécanique élevée.
- Faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout dans le corps fileté en SUPER-technopolymère; aucune intervention d’entretien n’est nécessaire pour appliquer de la graisse lubrifiante.
- Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides ou d'humidité (PMT.100-SST).
- Résistant à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, ils sont indiqués pour des applications telles que, entre autres, les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.
Indications pour l'assemblage
Le trou fileté pour l'accouplement du doigt d'indexage PMT.100 ne doit présenter aucune bavure d'usinage(voir fig. 1). Il est déconseillé d'émousser le trou (voir fig. 2).
Produit en super-technopolymère selon la technologie Elesa, dimensions selon les standards GN 617 en accord avec Otto Ganter Gmbh & Co. KG.