Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d | h | g |
|---|
| 50702 | PLX.16-N4 | 16 | 15 | 8 | 4 | 10 | 3 |
| 50704 | PLX.16-N6 | 16 | 15 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 50712 | PLX.20-N5 | 20 | 18 | 12 | 5 | 12 | 6 |
| 50713 | PLX.20-N6 | 20 | 18 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 50723 | PLX.25-N6 | 25 | 23 | 14 | 6 | 16 | 10 |
| 50724 | PLX.25-N8 | 25 | 23 | 14 | 8 | 16 | 9 |
| 50734 | PLX.30-N8 | 30 | 28 | 15 | 8 | 19 | 14 |
| 50735 | PLX.30-N10 | 30 | 28 | 15 | 10 | 19 | 13 |
| 50744 | PLX.32-N8 | 32 | 29 | 18 | 8 | 17 | 23 |
| 50745 | PLX.32-N10 | 32 | 29 | 18 | 10 | 17 | 22 |
| 50754 | PLX.35-N8 | 35 | 33 | 19 | 8 | 24 | 27 |
| 50755 | PLX.35-N10 | 35 | 33 | 19 | 10 | 24 | 26 |
| 50765 | PLX.40-N10 | 40 | 37 | 22 | 10 | 18 | 42 |
| 50766 | PLX.40-N12 | 40 | 37 | 22 | 12 | 18 | 40 |
| 50776 | PLX.45-N12 | 45 | 43 | 22 | 12 | 28 | 60 |
| 50777 | PLX.45-N14 | 45 | 43 | 22 | 14 | 28 | 58 |
| 50786 | PLX.50-N12 | 50 | 46 | 26 | 12 | 30 | 76 |
| 50787 | PLX.50-N14 | 50 | 46 | 26 | 14 | 30 | 75 |
| 50788 | PLX.50-N16 | 50 | 46 | 26 | 16 | 30 | 73 |
Matière
Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition brillante.
Exécution standard
Trou borgne lisse légèrement conique. L’accouplement qui se réalise par assemblage à pression sur les arbres à partir de barres tréfilées du commerce en tolérance h9, ne ressent pas des vibrations et empêche le déboîtement de la poignée (voir Données Techniques).
Instructions d'assemblage
Enfilez soigneusement la poignée sur le bout légèrement chanfreiné de l’arbre et faites-la avancer à la main ou à l’aide d’une petite presse jusqu’au fond. Autrement, frapper sur la poignée à l’aide d’un maillet en plastique ou en bois de légers coups secs jusqu’à ce qu’elle n’avance plus. Dans ce cas là, nous vous suggérons de placer sur la poignée un chiffon ou d’autres supports en matière souple afin d’éviter d’en endommager la matière.
Exécutions spéciales sur demande
Couleur noir semblable à RAL 3002.