INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trou assemblage | N. dents | Poids |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d2 | l1 | l2 | d | h | z | g |
|---|
| 169651 | VCTS-Z-40-SST-M6 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 10 | 24 | 36 |
| 169652 | VCTS-Z-40-SST-M8 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 10 | 24 | 34 |
| 169662 | VCTS-Z-50-SST-M8 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 14 | 26 | 54 |
| 169663 | VCTS-Z-50-SST-M10 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 14 | 26 | 52 |
Petit volant
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques. Insert denté en alliage de zinc incorporé pour l'accouplement avec l'élément de serrage en métal.
Couleur
Noir, finition mate.
Calotte de fermeture centrale
Calotte en technopolymère spécial, couleur noire. Sur demande et pour des quantités suffisantes elle peut être fournie en jaune RAL 1021 (sécurité) ou dans des couleurs différentes, avec des symboles graphiques, des marques ou des écritures personnalisés.
Exécution standard
Elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303.
Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
L'élément de serrage a un embrayage denté pour l'accouplement avec l'insert en alliage de zinc incorporé dans le petit volant.
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiqué quand le petit volant doit pouvoir tourner librement évitant ainsi que des chocs accidentels puissent compromettre le correct serrage.
Instructions
Pressez le petit volant pour embrayer la denture et tournez-le. Lâchez le petit volant de façon à ce que le ressort désengage la denture en remettant le petit volant dans sa position de repos.