GN 302
Poignées débrayables
GN 302  - Poignées débrayables
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
GN 302  - Poignées débrayables
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-GantergriffDimensions principalesTrou assemblagePoids
SWORSB 
CodeDescriptionRDHH1h1h2d1dhg
GN.14603GN.14601GN.14602GN 302-45-M5-*45132225.524.5410M5932
GN.14613GN.14611GN.14612GN 302-45-M6-*45132225.524.5410M6931
GN.14623GN.14621GN.14622GN 302-63-M6-*6317.528.532.5316.513.5M61174
GN.14633GN.14631GN.14632GN 302-63-M8-*6317.528.532.5316.513.5M81172
GN.14653GN.14651GN.14652GN 302-78-M8-*7821343836816M814121
GN.14643GN.14641GN.14642GN 302-78-M10-*7821343836816M1014117
Levier
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxye.

Couleur
Orange, gris, noir finition mate.

Exécution standard
Elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.

Exécutions speciales sur demande
- Levier dans des couleurs différentes.
- Levier chromé.
- Elément de serrage avec filetages différents.

Caractéristiques et applications
Grâce à la position horizontale du levier, les poignées débrayables GN 302 sont particulièrement indiquées dans toutes les applications nécessitant des éléments à encombrement limité.

Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Au cas où le levier ne puisse pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis de tête à six pans creux (après avoir désengagé le levier).

Poignées débrayables
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT