L.652-X
Poignée débrayable
L.652-X - Poignée débrayable
RoHS status
L.652-X - Poignée débrayable
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesTrou assemblageN. dentsPoids
CodeDescriptionLSHH1h1h2d1d 6Hhzg
32731L.652-X/67 B-M56716x16394226112M5101834
32733L.652-X/67 B-M66716x16394226112M6101832
32763L.652-X/80 B-M68020x20424627115M6162046
32765L.652-X/80 B-M88020x20424627115M8132044
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.

Couleur
Noir, finition mate.

Calotte centrale
Calotte de fermeture centrale en technopolymère, couleur noire.

Exécution standard
Elément de serrage avec denture pour embrayage et tourillon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire. Ressort de rappel acier INOX AISI 302.
Douille en laiton, trou borgne fileté.

Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand l'opérateur doit pouvoir effectuer un serrage en conditions où la rotation complète de la poignée n'est pas possible ou quand l’angle de manœuvre est limité pour des raisons d’encombrement.

Instructions d’emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever la poignée pour désengager la denture de l'élément de serrage et reportez-la en position initiale.
En lâchant la poignée, le ressort de rappel engage automatiquement la denture.

Poignée débrayable
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT