ERS.
Poignées débrayables de sécurité (avec embrayage à pression)
ELESA Original design
ERS. - Poignées débrayables de sécurité (avec embrayage à pression)
RoHS status
ERS. - Poignées débrayables de sécurité (avec embrayage à pression)
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
ErgostyleDimensions principalesTrou assemblageN. dentsPoids
CodeDescriptionRLDHh1h2h3d1l1d 6Hhzg
236902ERS.44 A-M4445215.536299281211M4101814
236903ERS.44 A-M5445215.536299281211M5101813
236904ERS.44 A-M6445215.536299281211M6101812
236913ERS.63 A-M66373.519483712371513.5M6132025
236914ERS.63 A-M86373.519483712371513.5M8132024
236935ERS.63 B-M86373.519483712371513.5M8132024
Levier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en rouge sur le long du corps du levier (évitez le contact avec solvants, alcol ou mélanges de nettoyage contenant d'alcool).

Couleur
Gris-noir, finition mate.

Exécutions standard
Elément de serrage en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
- ERS-A: douille en acier bruni, trou borgne fileté.
- ERS-B: douille en laiton, trou borgne fileté.

Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement et pour éviter que tous chocs accidentels puissent compromettre le serrage.

Résistance aux cycles de serrage répétitifs
Les poignées débrayables sont normalement utilisées pour les manœuvres de serrage répétitives, certaines fois avec une fréquence très élevée.
La résistance aux cycles de serrage répétitifs acquiert donc une importance particulière dans l’ensemble de la poignée et en particulier de l’embrayage denté par lequel l’effort de serrage appliqué au levier est transmis à l’élément fileté (douille ou tige).
En effet, après de nombreux essais en laboratoire effectués par des appareils spéciaux en mesure de simuler les conditions d’utilisation les plus sévères, il résulte par exemple que la poignée débrayable ERS résiste sans problèmes.
Le spécial technopolymère renforcé de fibre de verre permet aux poignées débrayables ELESA d’obtenir des valeurs de résistance largement supérieures aux sollicitations effectives qui se produisent dans les conditions d’utilisation normales.

Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage appuyer sur le levier pour engager le denture de l'élément de serrage. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement le levier en position de repos.
En cas de chocs accidentaux, le levier tourne librement sans compromettre le serrage, en offrant ainsi à l'opérateur de manœuvrer en sécurité.

Ergonomie et design
La forme légèrement arquée du levier avec le grossissement ergonomique du bout offre un design élégant et une prise sûre et confortable, alors que le pouce trouve un appui naturel sur le bouton de reprise.
Les poignées ERS. présentent le même design de la série ERX., qui a été primé par les juries pour le Design Industriel suivantes: Die Gute Industrieform Hannover 1995 et Internationaler Designpreis des Landes Baden-Wurttemberg 1996/97.

Poignées débrayables de sécurité (avec embrayage à pression)
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT