INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa-Clayton | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids | Indicateurs combinables |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d2 | d3 | d5 | f | f1 | h1 | l1 | l2 | l3 | l4 | R | d H7 | h | g |
|---|
| CE.30251 | VHT.85-GXX1 A-10 | 85 | 51 | 24 | 18 | 58 | - | M5 | - | 6 | 15.5 | - | 18 | - | - | 10 | 17 | 110 | GA01 - GA11 |
| CE.30351 | VHT.110-GXX2 A-12 | 110 | 58 | 28 | 22 | 77 | - | M5 | - | 6 | 20 | - | 18 | - | - | 12 | 22 | 180 | GA02 - GA12 - GW12 |
| Elesa-Clayton | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids | Indicateurs combinables |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d2 | d3 | d5 | f | f1 | h1 | l1 | l2 | l3 | l4 | R | dH7 | h | g |
|---|
| CE.30255 | VHT.85-GXX1-SST-10 | 85 | 51 | 24 | 18 | 58 | - | M5 | - | 6 | 15.5 | - | 18 | - | - | 10 | 17 | 110 | GA01 - GA11 |
| CE.30355 | VHT.110-GXX2-SST-12 | 110 | 58 | 28 | 22 | 77 | - | M5 | - | 6 | 20 | - | 18 | - | - | 12 | 22 | 180 | GA02 - GA12 - GW12 |
| Elesa-Clayton | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids | Indicateurs combinables |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d2 | d3 | d5 | f | f1 | h1 | l1 | l2 | l3 | l4 | R | dH7 | h | g |
|---|
| CE.30252 | VHT.85-PXX1 A-10 | 85 | 55 | 18 | - | 58 | 6 | M5 | M4 | 5 | 18.5 | 10.5 | 18 | 14.5 | 19 | 10 | 20.5 | 130 | PA01 - PA11 |
| CE.30352 | VHT.110-PXX2 A-12 | 110 | 58 | 30 | - | 77 | 6 | M5 | M4 | 6 | 20 | 12 | 18 | 13.1 | 28.5 | 12 | 22 | 290 | PA02 - PA12 - PW12 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Exécutions standard
Douille trou borgne alésé H7, assemblage à l’arbre de commande au moyen d’une vis de pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.
- VHT-GXX: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Douille en acier bruni.
- VHT-GXX-SST: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Douille en acier INOX AISI 303
- VHT-PXX: pour indicateurs avec mouvement à réaction fixe.
Bride postérieure et couronne dentée intérieure en technopolymère à base acétalique (POM). Vis et goupille d'ancrage en acier bruni.
Douille en acier bruni.
Accessoires sur demande
Calotte de fermeture
CP-XX. à assembler quand l'indicateur n'est pas nécessaire.
Caractéristiques et applications
La forme à lobes permet à l'opérateur une prise efficace. Le design sans cavités empêche le dépôt de résidus antihygiéniques et rend ce volant particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et équipements nécessitant pour des raisons hygiéniques, de fréquentes interventions de nettoyge complet même par jets d'eau ou de vapeur.
Choisir l'indicateur (à commander séparement)
Voir le tableau des accouplements possibles avec indicateurs. Voir aussi les Instructions pour l'assemblage pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle
type G ou mouvement à réaction fixe
type P.

Exemple d'application avec indicateur GA02