INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Dimensions came | Poids |
|---|
| Code | Description | D | L | d | d1 | l2 | l | D1 | d2 | h2 | l1 | g |
|---|
| 68325 | VCK.50-46-D-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 165 |
| 68326 | VCK.50-46-S-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 165 |
| 68335 | VCK.50-46+G-D-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 190 |
| 68336 | VCK.50-46+G-S-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 190 |
| 68425 | VCK.60-46-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 185 |
| 68426 | VCK.60-46-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 185 |
| 68435 | VCK.60-46+G-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68436 | VCK.60-46+G-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68465 | VCK.60-64-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68466 | VCK.60-64-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 210 |
| 68475 | VCK.60-64+G-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 235 |
| 68476 | VCK.60-64+G-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | 235 |
Petit volant
Type VC.192, Duroplast à base phénolique (PF). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition brillante.
Tige lisse
Acier INOX AISI 303.
Came de femeture à hélice
Acier INOX fritté AISI 316 L avec demi-trou de goupillage.
Goupille élastique DIN 1481
Acier INOX AISI 303, Ø 3x20 mm (comprise dans la fourniture).
Ressort de compensation de l'épaisseur du portillon
Acier INOX AISI 302.
Exécutions standard disponibles
- D: ouverture à droite.
- S: ouverture à gauche.
- VCK.INOX: assemblage sur portillons avec épaisseur S >5 mm
- VCK+G-INOX: assemblage sur portillons avec épaisseur S ≤ 5 mm fourni avec douille de guidage et écrou de blocage, disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément:
code 15211 description "GRUPPO BUSSOLA-GHIERA VCK."
- douille de guidage: acier INOX AISI 303
- écrou de blocage: fileté M16x1, acier INOX AISI 303.
- rondelle élastique plate DIN 6798: acier INOX AISI 303.
Choisir la longueur de la tige (l)
l ≥ S+b+15 mm - S = épaisseur portillon
- b = épaisseur partie de feuillure
Voir exemples d'assemblage.
Instructions d'assemblage
1. Faites un trou cylindrique sur le portillon suivant les indications fournies dans le tableau.
2. Faites le trou pour le goupillage dans la tige à la distance f de la butée de la tige sur le volant suivant les indications fournies dans le tableau.
3. Insérez la tige dans le trou sur le portillon et assemblez les autres composants.
Les petits volants de fermeture VCK.INOX sont fournis non assemblés.
Caractéristiques et applications
L’acier INOX, grâce à sa résistance élevée à la corrosion, permet l’application de ces petits volants de fermeture sur les appareils et les équipements opérant dans les secteurs où des dispositions de loi ou des facteurs hygiéniques, climatiques et ambiants particuliers rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.