INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | Articulation | Clé | Charge statique limite max* | Poids |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Code | Description | Code | Description | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 323121 | LV.A-60-14-SST-M8x43 | 327121 | LV.A-60-14-AS-SST-M8x43 | 60 | 76 | 79 | 33 | 24 | M8 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 63 | 82 |
| 323125 | LV.A-60-14-SST-M8x68 | 327125 | LV.A-60-14-AS-SST-M8x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M8 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 75 | 94 |
| 323221 | LV.A-60-14-SST-M10x43 | 327221 | LV.A-60-14-AS-SST-M10x43 | 60 | 76 | 79 | 33 | 24 | M10 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 72 | 91 |
| 323225 | LV.A-60-14-SST-M10x68 | 327225 | LV.A-60-14-AS-SST-M10x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M10 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 85 | 104 |
| 323231 | LV.A-60-14-SST-M10x98 | 327231 | LV.A-60-14-AS-SST-M10x98 | 60 | 131 | 134 | 33 | 24 | M10 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 99 | 118 |
| 323321 | LV.A-60-14-SST-M12x43 | 327321 | LV.A-60-14-AS-SST-M12x43 | 60 | 76 | 79 | 33 | 24 | M12 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 82 | 101 |
| 323325 | LV.A-60-14-SST-M12x68 | 327325 | LV.A-60-14-AS-SST-M12x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M12 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 100 | 119 |
| 323331 | LV.A-60-14-SST-M12x98 | 327331 | LV.A-60-14-AS-SST-M12x98 | 60 | 131 | 134 | 33 | 24 | M12 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 122 | 141 |
| 323521 | LV.A-60-14-SST-M16x68 | 327521 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M16 | 68 | 14 | 16 | 14000 | 145 | 164 |
| 323525 | LV.A-60-14-SST-M16x108 | 327525 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x108 | 60 | 141 | 144 | 33 | 24 | M16 | 108 | 14 | 16 | 14000 | 199 | 218 |
| 323541 | LV.A-60-14-SST-M16x148 | 327541 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x148 | 60 | 181 | 184 | 33 | 24 | M16 | 148 | 14 | 16 | 14000 | 252 | 271 |
| 323561 | LV.A-60-14-SST-M16x168 | 327561 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x168 | 60 | 201 | 204 | 33 | 24 | M16 | 168 | 14 | 16 | 14000 | 279 | 298 |
| 323621 | LV.A-60-24-SST-M16x58 | 327621 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x58 | 60 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 18000 | 208 | 227 |
| 323625 | LV.A-60-24-SST-M16x98 | 327625 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x98 | 60 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 260 | 279 |
| 323641 | LV.A-60-24-SST-M16x138 | 327641 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x138 | 60 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 311 | 330 |
| 323661 | LV.A-60-24-SST-M16x158 | 327661 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x158 | 60 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 339 | 358 |
| 323725 | LV.A-60-24-SST-M20x98 | 327725 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x98 | 60 | 141 | 144 | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 332 | 351 |
| 323741 | LV.A-60-24-SST-M20x138 | 327741 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x138 | 60 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 412 | 431 |
| 323761 | LV.A-60-24-SST-M20x158 | 327761 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x158 | 60 | 201 | 204 | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 452 | 471 |
| 323781 | LV.A-60-24-SST-M20x198 | 327781 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x198 | 60 | 241 | 244 | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 537 | 556 |
| 323825 | LV.A-60-24-SST-M24x98 | 327825 | LV.A-60-24-AS-SST-M24x98 | 60 | 141 | 144 | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 432 | 451 |
| 323861 | LV.A-60-24-SST-M24x158 | 327861 | LV.A-60-24-AS-SST-M24x158 | 60 | 201 | 204 | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 607 | 626 |
| 323881 | LV.A-60-24-SST-M24x198 | 327881 | LV.A-60-24-AS-SST-M24x198 | 60 | 241 | 244 | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 728 | 747 |
* Le charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle le charge appliqué à l'élément peut causer quelque affaissement de la matière plastique, à des particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de l'application spécifique.# Données avec disque antiglisse monté.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | Articulation | Clé | Charge statique limite max* | Poids |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Code | Description | Code | Description | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 324005 | LV.A-70-14-SST-M8x43 | 328005 | LV.A-70-14-AS-SST-M8x43 | 70 | 71 | 74 | 28 | 19 | M8 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 61 | 81 |
| 324011 | LV.A-70-14-SST-M8x68 | 328011 | LV.A-70-14-AS-SST-M8x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M8 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 73 | 93 |
| 324021 | LV.A-70-14-SST-M10x43 | 328021 | LV.A-70-14-AS-SST-M10x43 | 70 | 71 | 74 | 28 | 19 | M10 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 70 | 90 |
| 324025 | LV.A-70-14-SST-M10x68 | 328025 | LV.A-70-14-AS-SST-M10x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M10 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 84 | 103 |
| 324031 | LV.A-70-14-SST-M10x98 | 328031 | LV.A-70-14-AS-SST-M10x98 | 70 | 126 | 129 | 28 | 19 | M10 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 97 | 117 |
| 324061 | LV.A-70-14-SST-M12x43 | 328061 | LV.A-70-14-AS-SST-M12x43 | 70 | 71 | 74 | 28 | 19 | M12 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 80 | 100 |
| 324065 | LV.A-70-14-SST-M12x68 | 328065 | LV.A-70-14-AS-SST-M12x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M12 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 98 | 118 |
| 324071 | LV.A-70-14-SST-M12x98 | 328071 | LV.A-70-14-AS-SST-M12x98 | 70 | 126 | 129 | 28 | 19 | M12 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 120 | 140 |
| 324101 | LV.A-70-14-SST-M16x68 | 328101 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M16 | 68 | 14 | 16 | 14000 | 143 | 163 |
| 324105 | LV.A-70-14-SST-M16x108 | 328105 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x108 | 70 | 136 | 139 | 28 | 19 | M16 | 108 | 14 | 16 | 14000 | 197 | 217 |
| 324111 | LV.A-70-14-SST-M16x148 | 328111 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x148 | 70 | 176 | 179 | 28 | 19 | M16 | 148 | 14 | 16 | 14000 | 250 | 270 |
| 324115 | LV.A-70-14-SST-M16x168 | 328115 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x168 | 70 | 196 | 199 | 28 | 19 | M16 | 168 | 14 | 16 | 14000 | 277 | 297 |
* Le charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle le charge appliqué à l'élément peut causer quelque affaissement de la matière plastique, à des particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de l'application spécifique.# Données avec disque antiglisse monté.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | Articulation | Clé | Charge statique limite max* | Poids |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Code | Description | Code | Description | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 324121 | LV.A-80-14-SST-M8x43 | 328121 | LV.A-80-14-AS-SST-M8x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | 24 | M8 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 84 | 110 |
| 324125 | LV.A-80-14-SST-M8x68 | 328125 | LV.A-80-14-AS-SST-M8x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M8 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 96 | 122 |
| 324221 | LV.A-80-14-SST-M10x43 | 328221 | LV.A-80-14-AS-SST-M10x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | 24 | M10 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 93 | 119 |
| 324225 | LV.A-80-14-SST-M10x68 | 328225 | LV.A-80-14-AS-SST-M10x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M10 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 106 | 132 |
| 324231 | LV.A-80-14-SST-M10x98 | 328231 | LV.A-80-14-AS-SST-M10x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | 24 | M10 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 120 | 146 |
| 324321 | LV.A-80-14-SST-M12x43 | 328321 | LV.A-80-14-AS-SST-M12x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | 24 | M12 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 103 | 129 |
| 324325 | LV.A-80-14-SST-M12x68 | 328325 | LV.A-80-14-AS-SST-M12x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M12 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 121 | 147 |
| 324331 | LV.A-80-14-SST-M12x98 | 328331 | LV.A-80-14-AS-SST-M12x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | 24 | M12 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 143 | 169 |
| 324521 | LV.A-80-14-SST-M16x68 | 328521 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M16 | 68 | 14 | 16 | 16000 | 166 | 192 |
| 324525 | LV.A-80-14-SST-M16x108 | 328525 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | 141 | 144 | 33 | 24 | M16 | 108 | 14 | 16 | 16000 | 220 | 246 |
| 324541 | LV.A-80-14-SST-M16x148 | 328541 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | 181 | 184 | 33 | 24 | M16 | 148 | 14 | 16 | 16000 | 273 | 299 |
| 324561 | LV.A-80-14-SST-M16x168 | 328561 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | 201 | 204 | 33 | 24 | M16 | 168 | 14 | 16 | 16000 | 300 | 326 |
| 324621 | LV.A-80-24-SST-M16x58 | 328621 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x58 | 80 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 18000 | 228 | 254 |
| 324625 | LV.A-80-24-SST-M16x98 | 328625 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 280 | 306 |
| 324641 | LV.A-80-24-SST-M16x138 | 328641 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 331 | 357 |
| 324661 | LV.A-80-24-SST-M16x158 | 328661 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 359 | 385 |
| 324725 | LV.A-80-24-SST-M20x98 | 328725 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 352 | 378 |
| 324741 | LV.A-80-24-SST-M20x138 | 328741 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 432 | 458 |
| 324761 | LV.A-80-24-SST-M20x158 | 328761 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 472 | 498 |
| 324781 | LV.A-80-24-SST-M20x198 | 328781 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 577 | 583 |
| 324825 | LV.A-80-24-SST-M24x98 | 328825 | LV.A-80-24-AS-SST-M24x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 452 | 478 |
| 324861 | LV.A-80-24-SST-M24x158 | 328861 | LV.A-80-24-AS-SST-M24x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 627 | 653 |
| 324881 | LV.A-80-24-SST-M24x198 | 328881 | LV.A-80-24-AS-SST-M24x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 748 | 774 |
* Le charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle le charge appliqué à l'élément peut causer quelque affaissement de la matière plastique, à des particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de l'application spécifique.# Données avec disque antiglisse monté.

| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | Articulation | Clé | Charge statique limite max* | Poids |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Code | Description | Code | Description | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 325521 | LV.A-100-24-SST-M16x58 | 329521 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x58 | 100 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 25000 | 254 | 308 |
| 325525 | LV.A-100-24-SST-M16x98 | 329525 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 357 | 411 |
| 325541 | LV.A-100-24-SST-M16x138 | 329541 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 357 | 411 |
| 325561 | LV.A-100-24-SST-M16x158 | 329561 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 385 | 439 |
| 325625 | LV.A-100-24-SST-M20x98 | 329625 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 378 | 432 |
| 325641 | LV.A-100-24-SST-M20x138 | 329641 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 458 | 512 |
| 325661 | LV.A-100-24-SST-M20x158 | 329661 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 498 | 552 |
| 325681 | LV.A-100-24-SST-M20x198 | 329681 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 583 | 637 |
| 325725 | LV.A-100-24-SST-M24x98 | 329725 | LV.A-100-24-AS-SST-M24x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 478 | 532 |
| 325761 | LV.A-100-24-SST-M24x158 | 329761 | LV.A-100-24-AS-SST-M24x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 653 | 707 |
| 325781 | LV.A-100-24-SST-M24x198 | 329781 | LV.A-100-24-AS-SST-M24x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 774 | 828 |
* Le charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle le charge appliqué à l'élément peut causer quelque affaissement de la matière plastique, à des particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de l'application spécifique.# Données avec disque antiglisse monté.

| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | Articulation | Clé | Charge statique limite max* | Poids |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Code | Description | Code | Description | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 326521 | LV.A-125-24-SST-M16x58 | 330221 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x58 | 125 | 125 | 128 | 67 | 46 | M16 | 58 | 24 | 24 | 28000 | 389 | 515 |
| 326525 | LV.A-125-24-SST-M16x98 | 330225 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | 46 | M16 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 441 | 567 |
| 326541 | LV.A-125-24-SST-M16x138 | 330241 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | 46 | M16 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 492 | 618 |
| 326561 | LV.A-125-24-SST-M16x158 | 330261 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | 46 | M16 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 520 | 646 |
| 326625 | LV.A-125-24-SST-M20x98 | 330325 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | 46 | M20 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 513 | 639 |
| 326641 | LV.A-125-24-SST-M20x138 | 330341 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | 46 | M20 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 633 | 759 |
| 326661 | LV.A-125-24-SST-M20x158 | 330361 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | 46 | M20 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 633 | 759 |
| 326681 | LV.A-125-24-SST-M20x198 | 330381 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | 46 | M20 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 718 | 844 |
| 326725 | LV.A-125-24-SST-M24x98 | 330425 | LV.A-125-24-AS-SST-M24x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | 46 | M24 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 613 | 739 |
| 326761 | LV.A-125-24-SST-M24x158 | 330461 | LV.A-125-24-AS-SST-M24x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | 46 | M24 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 788 | 914 |
| 326781 | LV.A-125-24-SST-M24x198 | 330481 | LV.A-125-24-AS-SST-M24x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | 46 | M24 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 909 | 1035 |
* Le charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle le charge appliqué à l'élément peut causer quelque affaissement de la matière plastique, à des particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de l'application spécifique.# Données avec disque antiglisse monté.
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Tige articulée
Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.
Exécutions standard
- LV.A-SST: sans disque antiglisse.
-
LV.A-AS-SST: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.
Le particulier système de montage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence au sol (voir
Disque antiglisse).
Accessoires sur demande
Ecrou en acier INOX AISI 304 (voir écrous
NT.).
Caractéristiques et applications
Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellante adhérence et stabilité à l'élément de nivellement sans disque antiglisse aussi bien sur des fonds non parfaitement nivelés.
Commande
Les éléments de nivellement sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges voir les codes relatifs des
Bases et des
Tiges.