LMR.SST
Eléments de nivellement
LMR.SST - Eléments de nivellement
RoHS status
LMR.SST - Eléments de nivellement
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesTige filetéeCléCharge statique limite maxPoids
CodeDescriptionCodeDescriptionDl1l2l3l4l5dlss1[N][N]#gg#
407332LMR.50-SST-M16x75408332LMR.50-AS-SST-M16x75502914.53.525.511M16758122600030000207232
407334LMR.50-SST-M16x100408334LMR.50-AS-SST-M16x100502914.53.525.511M161008122600030000243268
407336LMR.50-SST-M16x125408336LMR.50-AS-SST-M16x125502914.53.525.511M161258122600030000279304
407338LMR.50-SST-M16x150408338LMR.50-AS-SST-M16x150502914.53.525.511M161508122600030000316341
407432LMR.60-SST-M16x75408432LMR.60-AS-SST-M16x7560301642612M16758122500028000237282
407434LMR.60-SST-M16x100408434LMR.60-AS-SST-M16x10060301642612M161008122500028000272317
407436LMR.60-SST-M16x125408436LMR.60-AS-SST-M16x12560301642612M161258122500028000308353
407438LMR.60-SST-M16x150408438LMR.60-AS-SST-M16x15060301642612M161508122500028000344389
407532LMR.80-SST-M16x75408532LMR.80-AS-SST-M16x7580321852713M16758121600019000262365
407534LMR.80-SST-M16x100408534LMR.80-AS-SST-M16x10080321852713M161008121600019000328431
407536LMR.80-SST-M16x125408536LMR.80-AS-SST-M16x12580321852713M161258121600019000364467
407538LMR.80-SST-M16x150408538LMR.80-AS-SST-M16x15080321852713M161508121600019000400503
407552LMR.80-SST-M20x75408552LMR.80-AS-SST-M20x7580331852813M207510151600019000382485
407554LMR.80-SST-M20x100408554LMR.80-AS-SST-M20x10080331852813M2010010151600019000438541
407556LMR.80-SST-M20x125408556LMR.80-AS-SST-M20x12580331852813M2012510151600019000494597
407558LMR.80-SST-M20x150408558LMR.80-AS-SST-M20x15080331852813M2015010151600019000550653
407572LMR.80-SST-M24x100408572LMR.80-AS-SST-M24x10080361853113M2410012191600019000597700
407574LMR.80-SST-M24x125408574LMR.80-AS-SST-M24x12580361853113M2412512191600019000681784
407576LMR.80-SST-M24x150408576LMR.80-AS-SST-M24x15080361853113M2415012191600019000762865
407632LMR.100-SST-M16x75408632LMR.100-AS-SST-M16x75100342062814M16758121500018000332502
407634LMR.100-SST-M16x100408634LMR.100-AS-SST-M16x100100342062814M161008121500018000398568
407636LMR.100-SST-M16x125408636LMR.100-AS-SST-M16x125100342062814M161258121500018000435605
407638LMR.100-SST-M16x150408638LMR.100-AS-SST-M16x150100342062814M161508121800015000471641
407652LMR.100-SST-M20x75408652LMR.100-AS-SST-M20x75100352062914M207510151500018000452622
407654LMR.100-SST-M20x100408654LMR.100-AS-SST-M20x100100352062914M2010010151500018000508678
407656LMR.100-SST-M20x125408656LMR.100-AS-SST-M20x125100352062914M2012510151500018000564734
407658LMR.100-SST-M20x150408658LMR.100-AS-SST-M20x150100352062914M2015010151500018000620790
407672LMR.100-SST-M24x100408672LMR.100-AS-SST-M24x100100382063214M2410012191500018000669839
407674LMR.100-SST-M24x125408674LMR.100-AS-SST-M24x125100382063214M2412512191500018000751921
407676LMR.100-SST-M24x150408676LMR.100-AS-SST-M24x150100382063214M24150121915000180008331003
# Données avec disque antiglisse monté.
Base
Acier INOX AISI 304, finition sablée mate.

Tige
Acier INOX AISI 303 avec extrémité supérieure à six pans creux et facettes plates fraisées sur la base. La tige est fournie assemblée à la base.
Vis de blocage en acier INOX collée.

Ecrou
Acier INOX AISI 304. Fourni assemblé.

Exécutions standard
- LMR-SST: sans disque antiglisse.
- LMR.AS-SST: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR (PERBUNAN), dureté de 80 à 85, Shore A, couleur noire.
.

Caractéristiques et applications
L'adhérence parfaite entre le caoutchouc et la surface en métal de la cavité de la base, et la fixation par une vis axiale, rendent les deux composants solidaires et préviennent l'infiltration de substances solides ou liquides à l'intérieur de la base. L'exécution LMR. sans disque antiglisse est une solution économique pour des applications moins sophistiquées.
La tige peut être réglée de deux positions: à l'extrémité supérieure de la tige par un trou six pans creux, ou par les facettes plates fraisées sur la base même de la tige.

Données techniques
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de test exécutés avec un chargement appliqué sur la tige distribué sur le plan horizontal de la base.
Au dépassement des valeurs fournies, des déformations peuvent se produire sur la base métallique et provoquer aussi l'endomagement de la matière plastique du disque antiglisse.

Eléments de nivellement
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT