GN 615.3-NI
Poussoirs filetés à bille et ressort
GN 615.3-NI - Poussoirs filetés à bille et ressort
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
GN 615.3-NI - Poussoirs filetés à bille et ressort
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-GantergriffDimensions principalesPression ressortPoids
CodeDescriptiondd1l ±0.1l1s* [N~]# [N~]g
GN.33393GN 615.3-M3-KNM31.580.41.534.51
GN.33403GN 615.3-M4-KNM42.5120.828.5141
GN.33413GN 615.3-M5-KNM53140.92.58141
GN.33423GN 615.3-M6-KNM63.5151311182
GN.33433GN 615.3-M8-KNM84.5181.5418314
GN.33443GN 615.3-M10-KNM106232524458
GN.33453GN 615.3-M12-KNM128262.56264913
GN.33463GN 615.3-M16-KNM1610333.58418632
GN.33473GN 615.3-M20-KNM2012434.5106611136
GN.33483GN 615.3-M24-KNM2415485.5128115143
GN.33414GN 615.3-M5-KSNM53140.92.515221
GN.33424GN 615.3-M6-KSNM63.5151319282
GN.33434GN 615.3-M8-KSNM84.5181.5436624
GN.33444GN 615.3-M10-KSNM1062325571048
GN.33454GN 615.3-M12-KSNM128262.566111013
GN.33464GN 615.3-M16-KSNM1610333.586814232
GN.33474GN 615.3-M20-KSNM2012434.5108416636
GN.33484GN 615.3-M24-KSNM2415485.51212723743
* Préchargement      # Chargement max.
Corps fileté
Acier INOX AISI 303, tête à six pans creux.

Exécutions standard
- GN 615.3-KN: bille en acier INOX trempé, ressort en acier INOX à pression normale.
- GN 615.3-KSN: (avec deux lignes gravées au laser sur le corps fileté), bille en acier INOX trempé, ressort en acier INOX à presion renforcée.

Exécutions spéciales sur demande
- GN 615.3-KN-MVK, GN 615.3-KSN-MVK: fixation des filetages au moyen d'une colle spéciale micro-encapsulée, couleur rouge, (voir Données Techniques). Température d'exercice: de -40°C à +170°C.
- GN 615.3-KN-PFB, GN 615.3-KSN-PFB: fixation des filetages au moyen d'un enduit en polyamide couleur bleue, (voir Données Techniques). Température d'exercice: de -50°C à +90°C.

Caractéristiques et applications
Les poussoirs filetés à bille et ressort GN 615.3-NI représentent un développement des poussoirs GN 615-NI pour des applications spéciales, nécessitant d’une régulation ou d’un positionnement au moyen d’une clé pour cavité à six pans creux.

Poussoirs filetés à bille et ressort
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT