
La ligne Ergostyle® by ELESA
Conçus pour une vaste série d’applications caractéristiques de nouveaux segments de marché, les éléments Ergostyle® sont destinés aux équipements hospitaliers et médicaux, aux appareils scientifiques et de laboratoires, à l’ameublement des bureaux, aux équipements sportifs, aux loisirs et en général là ou les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles du produit sont déterminantes pour avoir du succès sur le marché.
Une caractéristique fondamentale de ces éléments, en plus d’une ergonomie correcte, est la contribution à l’augmentation de la qualité et de la valeur des équipements auxquels ils sont destinés, en s’intégrant complètement dans leur design.
Tous les éléments de la gamme Ergostyle® sont caractérisés par cinq petits points.
Ils représentent en code les cinq lettres du nom ELESA - une signature qui veut presque ne pas apparaître pour ne pas interférer avec l’image commerciale du produit auquel est destiné l’élément.
Cherchez-les toujours:
c’est une marque très petite et discrète pour un monde de différence.
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Ergostyle | Dimensions principales | Trou assemblage | N. dents | Poids |
|---|
| Code | Description | R | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d 6H | h | z | g |
|---|
| 233158-C2 | ERX.78 AV B-M10-C2 | 78 | 90.5 | 23 | 54 | 58 | 45 | 12 | 44 | 19 | 16 | M10 | 18 | 24 | 44 |
| 233163-C2 | ERX.78 AV B-M12-C2 | 78 | 90.5 | 23 | 54 | 58 | 45 | 12 | 44 | 19 | 16 | M12 | 17 | 24 | 43 |
Levier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Gris-noir, finition mate.
Bouton de reprise
Technopolymère, couleur orange RAL 2004 finition brillante. Sur demande et pour des quantités suffisantes il est disponible dans une des autres couleurs Ergostyle.
Exécution standard
Elément de serrage avec tourillon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
Pour l'assemblage rapide (Brevet ELESA) creux à six lobes ISO 10664 pour l'emploi de l'outil TORX® T15 (marque enregistrée de TEXTRON INC.).
Douille en laiton, trou borgne fileté.
Exécutions spéciales sur demande
Levier en orange.
Douilles avec filetages différents.
Caractéristiques et applications
Les poignées ERX.AV, tout en ayant le bouton en plastique pour la reprise, permettent un vissage rapide en phase d'assemblage initial à l'aide d'une visseuse électrique ou pneumatique pourvue d'un dispositif de régulation du couple de serrage.
Résistance aux cycles de serrage répétitifs
Les poignèes débrayables sont normalement utilisées pour les manœuvres de serrage répétitives, certaines fois avec une fréquence très élevée.
La résistance aux cycles de serrage répétitifs acquiert donc une importance particulière dans l’ensemble de la poignée et en particulier de l’embrayage denté par lequel l’effort de serrage appliqué au levier est transmis à l’élément fileté (douille ou tige).
En effet, après de nombreux essais en laboratoire effectués par des appareils spéciaux en mesure de simuler les conditions d’utilisation les plus sévères, il résulte par exemple que la poignée débrayable ERX.78 AV résiste sans problèmes à plus de 100.000 cycles de serrage, sous l’action d’une force appliquée de 490 N (voir graphique).
Le spécial technopolymère renforcé de fibre de verre permet aux poignées débrayables ELESA d’obtenir des valeurs de résistance largement supérieures aux sollicitations effectives qui se produisent dans les conditions d’utilisation normales.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.