CQT.FM
Chiusure con chiave a incasso
per fissaggio rapido
CQT.FM - Chiusure con chiave a incasso<BR>per fissaggio rapido<BR>
RoHS status
CQT.FM - Chiusure con chiave a incasso<BR>per fissaggio rapido<BR>
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioneCodiceDescrizionebhDh1h2lg
421530CQT/A-FM-35-18-AE-V0421540CQT/A-FM-35-18-CR35183081518.519
421531CQT/A-FM-35-20-AE-V0421541CQT/A-FM-35-20-CR35203081518.520
421532CQT/A-FM-35-22-AE-V0421542CQT/A-FM-35-22-CR35223081518.521
421533CQT/A-FM-35-25-AE-V0421543CQT/A-FM-35-25-CR35253081518.522
421534CQT/A-FM-35-30-AE-V0421544CQT/A-FM-35-30-CR35303081518.524
421535CQT/T-FM-35-18-AE-V0421545CQT/T-FM-35-18-CR35183081518.519
421536CQT/T-FM-35-20-AE-V0421546CQT/T-FM-35-20-CR35203081518.520
421537CQT/T-FM-35-22-AE-V0421547CQT/T-FM-35-22-CR35223081518.521
421538CQT/T-FM-35-25-AE-V0421548CQT/T-FM-35-25-CR35253081518.522
421539CQT/T-FM-35-30-AE-V0421549CQT/T-FM-35-30-CR35303081518.524
Materiale
- CQT.FM-AE-V0: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro.
- CQT.FM-CR: tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, corpo cromato finitura lucida. Levetta non cromata.

Guarnizione di tenuta
Silicone applicato direttamente sul sottotesta dello statore.

Rondella con alette elastiche di fissaggio e vite autofilettante
Acciaio INOX.

Chiave
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Rotazione
90°.

Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella IEC 529.

Esecuzioni standard
- CQT/A: innesto a due alette per chiave.
- CQT/T: innesto triangolare per chiave.

Temperatura massima di esercizio in continuo
CQT.FM-AE-VO = 130°C.
CQT.FM-CR = 80°C.

Attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente)
Codice 421550 ATTREZZO CQT.FM in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni speciali a richiesta
- Levetta di chiusura in acciaio zincato.
- Chiusure e chiavi fornibili separatamente.

Caratteristiche
Con spessori di lamiera compresi fra 1 e 2 mm le chiusure CQT.FM (brevettate) rendono il montaggio molto veloce.

Istruzioni di montaggio
La chiusura viene inserita nel foro di montaggio del portello dal lato levetta (vedi figura) fino al fissaggio nella condizione di impiego, raggiunto allo scatto delle alette della rondella elastica.
Per accelerarne il montaggio le chiusure vengono fornite con levetta già montata.
L'utilizzo di un attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente) consentirà, se necessario, di smontare la chiusura dall'interno del portello.

Dati tecnici
L'esecuzione cromata CQT.FM-CR, oltre che per motivi estetici, è particolarmente indicata per l'applicazione in ambienti che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore.
La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti.
Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della chiusura non ha subito alterazioni in presenza di: detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati tecnici) indica che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

Chiusure con chiave a incasso
per fissaggio rapido
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD