HGFT-EX
Indicatori di livello olio
HGFT-EX - Indicatori di livello olio
RoHS status
HGFT-EX - Indicatori di livello olio
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliCoppia di serraggioPeso
CodiceDescrizioned1ABDds[Nm]g
14441-EXHGFT.10-3/8-EXG 3/8872411224÷84
14461-EXHGFT.13-1/2-EXG 1/2108.52814.5246÷86
14481-EXHGFT.16-3/4-EXG 3/49.58.53518328÷1010
Elesa StandardsDimensioni principaliCoppia di serraggioPeso
CodiceDescrizioned1ABDds[Nm]g
14446-EXHGFT.10/SL-3/8-EXG 3/8872411224÷83
14466-EXHGFT.13/SL-1/2-EXG 1/2108.52814.5246÷85
14486-EXHGFT.16/SL-3/4-EXG 3/49.58.53518328÷109
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura lucida.

Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR). Resistente ad alcool, solventi, oli additivati, grassi, acidi, alcali.

Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard
- HGFT-EX: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- HGFT/SL-EX: senza mostrina.

Conformità direttiva ATEX
Gli indicatori di livello olio serie HGFT-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
Gli indicatori di livello hanno modo di protezione “kX” e possono quindi essere utilizzati in apparecchi protetti mediante “immersione in liquido”, senza degradarne il livello di protezione.
L’identificazione degli indicatori livello olio HGFT-EX riportata sul prodotto secondo la direttiva ATEX è la seguente: II 2 G D k T6 X.
II: gruppo delle sostanze per cui è idoneo il prodotto
2: identificazione della categoria
G: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Gas o vapori)
D: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Polvere)
kX: modo di protezione per immersione in liquido
IIB: gruppo di gas esplosivi (solo per HGFT.16)
T6: classe di temperatura
Temperatura ambiente e/o del fluido: -30 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle direttive Europee sopra citate è disponibile ed è parte integrante dell'articolo stesso.

Accessori a richiesta
Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

Nota
Per l'eventuale impiego con altri fluidi addittivati, contattare il servizio vendite ELESA.

Indicatori di livello olio
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD