ATEX
I nuovi accessori della linea ATEX per sistemi idraulici sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
Designed for:
Apparecchiature e macchine utilizzate in ambienti soggetti a rischio di esplosione
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Coppia di serraggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 10851-EX | HCFE.12-3/8-EX | G 3/8 | 7.5 | 13 | 22.5 | 15 | 19 | 3÷5 | 4 |
| 10901-EX | HCFE.15-1/2-EX | G 1/2 | 10.5 | 16 | 26 | 19 | 22 | 4÷6 | 5 |
| 11001-EX | HCFE.20-3/4-EX | G 3/4 | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 27 | 6÷8 | 8 |
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Resistente a solventi, oli additivati, grassi, acidi, alcali. Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Conformità direttiva ATEX
Gli indicatori di livello olio serie HCFE. sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD. Gli indicatori di livello hanno modo di protezione “k” e possono quindi essere utilizzati in apparecchi protetti mediante “immersione in liquido”, senza degradarne il livello di protezione.
L’identificazione delle spie a cupola HCFE. riportata sul prodotto secondo la direttiva è la seguente: II 2 G D k T6.
Più in dettaglio:
Ex: rispondenza ai requisiti della direttiva ATEX 94/9/CE
II: gruppo delle sostanze per cui è idoneo il prodotto
2: identificazione della categoria
G: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Gas o vapori)
D: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Polvere)
k: modo di protezione per immersione in liquido
IIB: gruppo di gas esplosivi (solo per HCFE.20)
T6: classe di temperatura
Temperatura ambiente e/o del fluido: -30 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle direttive Europee sopra citate è disponibile e è parte integrante dell'articolo stesso.
Accessori su richiesta
Ghiera di ritegno in ottone tipo
GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.
Dati tecnici
Si raccomanda una coppia di serraggio adeguata (vedi tabella), in modo da garantire una tenuta ottimale senza alcuna deformazione della guarnizione. I valori di coppia di serraggio sono il risultato di test di laboratorio eseguiti a temperatura ambiente (23°C) con spia a cupola, guarnizione di tenuta e pareti del serbatoio in condizioni di perfetta pulizia.
Nota
Per l'eventuale impiego con fluidi addittivati, contattare il servizio vendite ELESA.