GN 817-C-NI
Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
GN 817-C-NI - Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
RoHS status
GN 817-C-NI - Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizioned -0.02 -0.04Ld1Dll1 minl2sPrecarico [N~]Carico max. [N~]g
GN.41041GN 817-4-4-C-NI419M8x1161645104.51211
GN.41042GN 817-4-6-C-NI419M8x116166510412.511
GN.41043GN 817-5-5-C-NI522M10x11918561251519
GN.41044GN 817-5-8-C-NI522M10x11918861251819
GN.41045GN 817-6-6-C-NI626M12x1.5232266146.51932
GN.41046GN 817-6-9-C-NI626M12x1.52322961462532
GN.41047GN 817-8-8-C-NI832M16x1.5282688178.52668
GN.41048GN 817-8-12-C-NI832M16x1.52826128178.52867
GN.41049GN 817-10-12-C-NI1032M16x1.52826128179.53869
GN.41050GN 817-12-15-C-NI1234M20x1.5283315102211.540117
GN.41141GN 817-4-4-CK-NI419M8x1161645104.51212
GN.41142GN 817-4-6-CK-NI419M8x116166510412.512
GN.41143GN 817-5-5-CK-NI522M10x11918561251520
GN.41144GN 817-5-8-CK-NI522M10x11918861251820
GN.41145GN 817-6-6-CK-NI626M12x1.5232266146.51933
GN.41146GN 817-6-9-CK-NI626M12x1.52322961462533
GN.41147GN 817-8-8-CK-NI832M16x1.5282688178.52669
GN.41148GN 817-8-12-CK-NI832M16x1.52826128178.52869
GN.41149GN 817-10-12-CK-NI1032M16x1.52826128179.53869
GN.41150GN 817-12-15-CK-NI1234M20x1.5283315102211.540117
Corpo filettato
Acciao INOX AISI 303.

Puntale
Acciaio INOX AISI 303 nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado
Acciaio INOX.

Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi e altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- GN 817-C-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 817-CK-NI: con manopola, con controdado.

Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817-C-NI forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta interni alla manopola.

Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD